Entrainement central / profilé 1 rainure / Dia. Poulie 15mm / CVLPAE

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

*Details de la dimension A
Puissance (W)MoteurRapport de reductionA
SpecificationFabricant
25WMoteur a inductionMoteur Panasonic5~180115.0
Oriental Motor5~18117.0
25~180127.5
Moteur a vitesse variableOriental Motor5~18127.0
25~180137.5
40WMoteur a inductionMoteur Panasonic5~180142.0
Oriental Motor5~18147.0
25~180165.0
Moteur a vitesse variableOriental Motor5~18157.0
25~180175.0
 ProfiléCouvercle
moteur
Couvercle
moteur
Support
poulie
MatériauAluminiumAluminiumEN 1.0330 équiv.Aluminium
Traitement de surfaceAnodisé clairPeinturePeinturePeinture

Spécifications

Référence pièce-B-L-Moteur-Spécification de courroie-Sélection du fabricant du moteur
 
Puissance-Tension-Spécification-Tête d'engrenage
Rapport de réduction
CVLPAE-100-1000-25-TA230-IM-25-H-B
Prix du corps+Spéc. Prix moteur, courroie=Prix unitaire
Référence pièceB
Incrément de 10 mm
L
Incrément de 5mm
MoteurSpécification de courroieSélection du fabricant du moteur
Puissance (W)Tension (V)SpécificationRapport de réduction de la tête d'engrenage
CVLPAE50~200390~200025
40
TA230
(monophasé)
IM
(moteur à induction)
SCM
(moteur à vitesse variable)
5
18
60
150
7.5
25
75
180
9
30
90
12.5
36
100
15
50
120
HG (usage général, vert)
DS (pour le transfert de pièces électroniques)
OH (résistance à l'huile)
NS (non adhésive)
J (sans courroie)

*Pour les courroies autres que celles mentionnées ci-dessus, sélectionner parmi les spécifications ci-dessous.
A (moteur Panasonic)
B (Oriental Motor)
C (moteur taïwanais)
Lorsque la spécification du moteur est SCM (moteur à vitesse variable), A (moteur Panasonic) n'est pas applicable.
25
40
NV
(sans moteur)
NM
(sans moteur)
NH
(pas de tête d'engrenage)
R (sans moteur)
Connecter le moteur de sorte que la courroie tourne dans le sens de transport. Pour obtenir le schéma de connexion et les détails du moteur et de l'inverseur, voir Ici et suivantes.
Lorsque "Sans moteur, tête d'engrenage" est sélectionné, le trou de montage du moteur varie en fonction de la puissance nominale du moteur. Pour connaître le détail des dimensions, consulter les informations techniques sur le site de sélection de convoyeur.
Lorsque "Sans moteur, tête d'engrenage" est sélectionné, cette unité sera livrée non assemblée. Le client doit procéder au montage de l'unité conformément aux instructions de montage fournies. Pour connaître les procédures de montage et le détail des conditionnements, voir notre site de sélection de convoyeur.

Spécification de courroieCourroie standard (prix du corps uniquement)
Courroie en option 1Courroie en option 2Sans courroie
Usage généralHG (vert)-HBN (bleu ciel)J
(sans courroie)
Pour le glissement---
Pour le transfert incliné---
Type à poignée-GG (vert), GW (blanc)-
Résistance à l'huileOH (vert)OW (blanc)-
Non adhésifNS (blanc)NB (bleu ciel), NBG (vert citron), HH (vert), HW (blanc)-
Pour le transfert alimentaire-KW (blanc), KSB (bleu ciel)-
Pour le transfert de pièces électroniquesDS (noir)--

Pour plus de détails sur les courroies plates, voir Ici et suivantes.En cas de sélection de courroies en option, sélectionner le fabricant de moteur A ou B (le moteur C ne concerne que les courroies standard.)

Modifications

Entrainement central/profilé 1 rainure/Dia. Poulie 15mm:Affichage d'image associésEntrainement central/profilé 1 rainure/Dia. Poulie 15mm:Affichage d'image associés

Numéro de référence :  

    L'aperçu 3D n'est pas disponible, car aucun code article n'a été généré.

  • Afin d'afficher l'aperçu 3D, merci de configurer votre pièce
Loading...
Référence pièce
CVLPAE-[60-200/10]-[390-2000/5]-[25,​40]-NV-[IM,​NM,​SCM]-[5,​7.5,​9,​12.5,​15,​18,​25,​30,​36,​50,​60,​75,​90,​100,​120,​150,​180,​NH]-[DS,​GG,​GW,​HBN,​HG,​HH,​HW,​J,​KSB,​KW,​NB,​NBG,​NS,​OH,​OW]-[B,​R]
CVLPAE-[60-200/10]-[390-2000/5]-[25,​40]-TA230-[IM,​NM,​SCM]-[5,​7.5,​9,​12.5,​15,​18,​25,​30,​36,​50,​60,​75,​90,​100,​120,​150,​180,​NH]-[DS,​GG,​GW,​HBN,​HG,​HH,​HW,​J,​KSB,​KW,​NB,​NBG,​NS,​OH,​OW]-[B,​R]
Référence pièceQuantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
[B] Pas de la courroie
(mm)
[L] Longueur de convoyage
(mm)
Puissance du moteur
(W)
[TA] Tension moteur (phase unique) * International
(V)
Tension du moteur (pas de moteur) Type de moteur Rapport de réduction de la tête d'engrenage Spécification de la courroie (courroies standard) Spécification de la courroie (courroie en option 1) Spécification de la courroie (courroie en option 2) Spécifications de la courroie Sélection du fabricant du moteur
1 12 jours 60 ~ 200390 ~ 200025 ~ 40-[NV] Sans moteur[IM] Moteur à induction / [NM] Sans moteur / [SCM] Moteur à vitesse variable5 / 7.5 / 9 / 12.5 / 15 / 18 / 25 / 30 / 36 / 50 / 60 / 75 / 90 / 100 / 120 / 150 / 180 / [NH] Pas de tête d'engrenage[DS] Pour transfert pièces électroniques - noir / [HG] Usage général - vert / [NS] Non adhésif - blanc / [OH] Résistant à l'huile - vert[GG] Type de poignée - vert / [GW] Type de poignée - blanc / [HH] Non adhésif - vert / [HW] Non adhésif - blanc / [KSB] Pour transfert alimentaire - bleu ciel / [KW] Pour transfert alimentaire - blanc / [NBG] Non adhésif - vert citron / [NB] Non adhésif - bleu ciel / [OW] Résistant à l'huile - blancHBN[J] Pas de courroie[B] Oriental Motor / [R] Pas de tête d'engrenage de moteur
1 12 jours 60 ~ 200390 ~ 200025 ~ 40230-[IM] Moteur à induction / [NM] Sans moteur / [SCM] Moteur à vitesse variable5 / 7.5 / 9 / 12.5 / 15 / 18 / 25 / 30 / 36 / 50 / 60 / 75 / 90 / 100 / 120 / 150 / 180 / [NH] Pas de tête d'engrenage[DS] Pour transfert pièces électroniques - noir / [HG] Usage général - vert / [NS] Non adhésif - blanc / [OH] Résistant à l'huile - vert[GG] Type de poignée - vert / [GW] Type de poignée - blanc / [HH] Non adhésif - vert / [HW] Non adhésif - blanc / [KSB] Pour transfert alimentaire - bleu ciel / [KW] Pour transfert alimentaire - blanc / [NBG] Non adhésif - vert citron / [NB] Non adhésif - bleu ciel / [OW] Résistant à l'huile - blancHBN[J] Pas de courroie[B] Oriental Motor / [R] Pas de tête d'engrenage de moteur

Loading...

  1. 1

Liste des Prix

Référence pièceBPrix du corps 1 ~ 2 pièce(s).
L390~
400
L405~
500
L505~
600
L605~
700
L705~
800
L805~
900
L905~
1000
L1005~
1100
L1105~
1200
L1205~
1300
L1305~
1400
L1405~
1500
L1505~
1600
L1605~
1700
L1705~
1800
L1805~
1900
L1905~
2000
CVLPAE50~100                 
110~150-                
160~200--               
Pour les commandes supérieures aux quantités indiquées, voir auprès de WOS.

Exemple d'utilisation

Entrainement central/profilé 1 rainure/Dia. Poulie 15mm:Affichage d'image associés

Informations de base

Driving Type Entraînement centré Max. Mass of Conveyed Material(kg) 4 Belt Type Courroie plate
With Meandering Prevention Crosspiece Poulies couronnées pour éviter les lacets Feature Cadre fin Max. Conveyance Speed(m/min) 56.5
Tail Roller Dia. D (Tail Transfer Part R)(mm) 15 Drive Roller Dia.(mm) 50 Reverse Switch Option Non fourni

Assistance technique