Chaine plastique / mono bande / Entrainement en bout / Profilé 3 rainures (Dia. Poulie 57mm) / CVSPCE

Chaine plastique / mono bande / Entrainement en bout / Profilé 3 rainures (Dia. Poulie 57mm) / CVSPCE

Cliquez sur cette image pour l'agrandir.

Cliquez sur cette image pour l'agrandir.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

* Détails de la dimension A
Puissance (W)MoteurRapport de réductionA
SpécificationFabricant
6WMoteur à inductionMoteur Panasonic
12.5~25
101.0
30~180
108.0
Oriental Motor
12.5~25
105.0
30~180
115.0
Moteur à vitesse variable
Moteur de
commande
Oriental Motor
12.5~25
115.0
30~180
125.0
25WMoteur à inductionMoteur Panasonic
12.5~180
115.0
Oriental Motor
12.5~18
117.0
25~180
127.5
Moteur à vitesse variable
Commande
Moteur
Oriental Motor
12.5~18
127.0
25~180
137.5
 ProfiléCouvercle
moteur
Support
poulie
Chaîne en plastique
MatériauAluminiumAluminiumEN AW-5052 équiv.Polyacétal
Traitement de surfaceAnodisé clairPeintureAnodisé clair-

Spécifications

Référence pièce-B-L-Moteur-Spécification de courroie-Sélection du fabricant du moteur
 
Puissance-Tension-Spécification-Tête d'engrenage
Rapport de réduction
CVSPCE-20-1000-25-TA230-IM-25-H-B
Prix du corps+Spéc. Prix moteur, courroie=Prix unitaire
Référence pièceSélection
B
L
Incrément de 5mm
MoteurSpécifications de courroie
Spécification
Sélection du fabricant du moteur
Les prix varient en fonction du fabricant.
Puissance (W)Tension (V)SpécificationRapport de réduction de la tête d'engrenage
CVSPCE20350~30006
25
TA230
(monophasé)
IM
(moteur à induction)
SCM
(moteur à vitesse variable)
5
18
60
150
7.5
25
75
180
9
30
90
12.5
36
100
15
50
120
H (standard, blanc)
D (conducteur, noir)
J (sans courroie)
A (moteur Panasonic)
B (Oriental Motor)
Lorsque la spécification du moteur est SCM (moteur à vitesse variable), A (moteur Panasonic) n'est pas applicable.
25
5~9 non applicable au moteur 6W
6
25
NV
(sans moteur)
NM (sans moteur)NH (sans tête d'engrenage)
R (sans moteur, tête d'engrenage)
Connecter le moteur de sorte que la chaîne tourne dans le sens de transport. Pour obtenir le schéma de connexion et les détails du moteur et du système d'entraînement du moteur, voir Ici et suivantes.
Pour plus de détails sur les courroies, voir Ici et suivantes.
Lorsque "Sans moteur, tête d'engrenage" est sélectionné, le trou de montage du moteur varie en fonction de la puissance nominale du moteur. Pour connaître le détail des dimensions, consulter les informations techniques sur le site de sélection de convoyeur.
Lorsque "Sans moteur, tête d'engrenage" est sélectionné, cette unité sera livrée non assemblée. Le client doit procéder au montage de l'unité conformément aux instructions de montage fournies. Pour connaître les procédures de montage et le détail des conditionnements, voir notre site de sélection de convoyeur.
La chaîne en plastique étant soumise à l'abrasion et produisant de la poussière pendant l'utilisation, elle n'est pas adaptée pour une utilisation en salle blanche. Cependant, cela n'affecte pas la fonctionnalité de transport.

Modifications

Chaine plastique/mono bande/Entrainement en bout/Profilé 3 rainures (Dia. Poulie 57mm):Affichage d'image associésChaine plastique/mono bande/Entrainement en bout/Profilé 3 rainures (Dia. Poulie 57mm):Affichage d'image associés

Numéro de référence :  

    L'aperçu 3D n'est pas disponible, car aucun code article n'a été généré.

  • Afin d'afficher l'aperçu 3D, merci de configurer votre pièce
Loading...
Référence pièce
CVSPCE-20-[350-3000/5]-[6,​25]-NV-[IM,​NM,​SCM]-[5,​7.5,​9,​12.5,​15,​18,​25,​30,​36,​50,​60,​75,​90,​100,​120,​150,​180,​NH]-[D,​H,​J]-[B,​R]
CVSPCE-20-[350-3000/5]-[6,​25]-TA230-[IM,​NM,​SCM]-[5,​7.5,​9,​12.5,​15,​18,​25,​30,​36,​50,​60,​75,​90,​100,​120,​150,​180,​NH]-[D,​H,​J]-[B,​R]
Référence pièceQuantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
[L] Longueur de convoyage
(mm)
Puissance du moteur
(W)
[TA] Tension moteur (phase unique) * International
(V)
Tension du moteur (pas de moteur) Type de moteur Rapport de réduction de la tête d'engrenage Spécifications de la courroie Sélection du fabricant du moteur
1 12 jours 350 ~ 30006 ~ 25-[NV] Sans moteur[IM] Moteur à induction / [NM] Sans moteur / [SCM] Moteur à vitesse variable5 / 7.5 / 9 / 12.5 / 15 / 18 / 25 / 30 / 36 / 50 / 60 / 75 / 90 / 100 / 120 / 150 / 180 / [NH] Pas de tête d'engrenage[D] Pour transfert pièces électroniques - noir / [H] Pour une utilisation générale - vert / [J] Pas de courroie[B] Oriental Motor / [R] Pas de tête d'engrenage de moteur
1 12 jours 350 ~ 30006 ~ 25230-[IM] Moteur à induction / [NM] Sans moteur / [SCM] Moteur à vitesse variable5 / 7.5 / 9 / 12.5 / 15 / 18 / 25 / 30 / 36 / 50 / 60 / 75 / 90 / 100 / 120 / 150 / 180 / [NH] Pas de tête d'engrenage[D] Pour transfert pièces électroniques - noir / [H] Pour une utilisation générale - vert / [J] Pas de courroie[B] Oriental Motor / [R] Pas de tête d'engrenage de moteur

Loading...

  1. 1

Liste des Prix

Référence pièceBPrix du corps 1 ~ 2 pièce(s).
L350~ 400L405~ 500L505~ 600L605~ 700L705~ 800L805~ 900L905~ 1000L1005 ~1100L1105 ~1200L1205 ~1300L1305 ~1400L1405 ~1500L1505 ~1600L1605 ~1700L1705 ~1800L1805 ~1900L1905 ~2000L2005 ~2200L2205 ~2400L2405 ~2600L2605 ~2800L2805 ~3000
CVSPCE20                      
Pour les commandes supérieures aux valeurs indiquées, le délai de livraison et le prix doivent faire l'objet d'un devis.

Informations de base

Driving Type Entraînement de tête [B] Pas de la courroie(mm) 20 Max. Mass of Conveyed Material(kg) 15
Belt Type Chaîne en plastique With Meandering Prevention Crosspiece Poulies couronnées pour éviter les lacets Feature Type étroit
Max. Conveyance Speed(m/min) 64.4 Drive Roller Dia.(mm) 57 Reverse Switch Option Non fourni

Assistance technique