Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Puissance (W) | Moteur | Rapport de réduction | A | |
Spécification | Fabricant | |||
25W | Moteur à induction | Panasonic | 5~180 | 115.0 |
Oriental | 5~18 | 117.0 | ||
25~180 | 127.5 | |||
Moteur à vitesse variable | Oriental | 5~18 | 127.0 | |
25~180 | 137.5 | |||
40W | Moteur à induction | Panasonic | 5~180 | 142.0 |
Oriental | 5~18 | 147.0 | ||
25~180 | 165.0 | |||
Moteur à vitesse variable | Oriental | 5~18 | 157.0 | |
25~180 | 175.0 |
Profilé | Couvercle moteur | Support poulie | Chaîne en plastique | |
Matériau | Aluminium | EN 1.0330 équiv. | EN AW-5052 équiv. | Polyacétal |
Traitement de surface | Anodisé clair | Peinture | Anodisation or | - |
Référence pièce | - | B | - | L | - | Moteur | - | Courroie Spécification | - | Sélection du fabricant du moteur | ||||||
Puissance | - | Tension | - | Spécification | - | Tête d'engrenage Rapport de réduction | ||||||||||
CVSPAE | - | 100 | - | 750 | - | 25 | - | TA230 | - | IM | - | 90 | - | H | - | B |
Prix du corps | + | Prix avec moteur | + | Spéc. Prix courroie | = | Prix unitaire |
Référence pièce | B Incrément de 10 mm | L Incrément de 5mm | Moteur | Spécification de courroie | Sélection du fabricant du moteur Les prix varient en fonction du fabricant. | |||||||
Puissance (W) | Tension (V) | Spécification | Rapport de réduction de la tête d'engrenage | |||||||||
CVSPAE | 80~300 | 300~3000 | 25 40 | TA230 (monophasé) | IM (moteur à induction) SCM (moteur à vitesse variable) | 5 18 60 150 | 7.5 25 75 180 | 9 30 90 | 12.5 36 100 | 15 50 120 | H (Usage général) D (conducteur, noir) J (sans courroie) | A (moteur Panasonic) B (Oriental Motor) Lorsque la spécification du moteur est SCM (moteur à vitesse variable), A (moteur Panasonic) n'est pas applicable. |
NV (sans moteur) | NM (sans moteur) | NH (sans tête d'engrenage) | R (sans moteur, tête d'engrenage) |
L'aperçu 3D n'est pas disponible, car aucun code article n'a été généré.
Référence pièce | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | [B] Pas de la courroie (mm) | [L] Longueur de convoyage (mm) | Puissance du moteur (W) | [TA] Tension moteur (phase unique) * International (V) | Tension du moteur (pas de moteur) | Type de moteur | Rapport de réduction de la tête d'engrenage | Spécifications de la courroie | Sélection du fabricant du moteur | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 14 jours | 80 ~ 300 | 300 ~ 3000 | 25 ~ 40 | - | [NV] Sans moteur | [IM] Moteur à induction / [NM] Sans moteur / [SCM] Moteur à vitesse variable | 5 / 7.5 / 9 / 12.5 / 15 / 18 / 25 / 30 / 36 / 50 / 60 / 75 / 90 / 100 / 120 / 150 / 180 / [NH] Pas de tête d'engrenage | [D] Pour transfert pièces électroniques - noir / [H] Pour une utilisation générale - vert / [J] Pas de courroie | [B] Oriental Motor / [R] Pas de tête d'engrenage de moteur | ||
1 | 14 jours | 80 ~ 300 | 300 ~ 3000 | 25 ~ 40 | 230 | - | [IM] Moteur à induction / [NM] Sans moteur / [SCM] Moteur à vitesse variable | 5 / 7.5 / 9 / 12.5 / 15 / 18 / 25 / 30 / 36 / 50 / 60 / 75 / 90 / 100 / 120 / 150 / 180 / [NH] Pas de tête d'engrenage | [D] Pour transfert pièces électroniques - noir / [H] Pour une utilisation générale - vert / [J] Pas de courroie | [B] Oriental Motor / [R] Pas de tête d'engrenage de moteur |
Loading...
Référence pièce | B | Prix du corps 1 ~ 2 pièce(s). | |||||||||||||||||||||
L300~ 450 | L455~ 500 | L505~ 600 | L605~ 700 | L705~ 800 | L805~ 900 | L905~ 1000 | L1005~ 1100 | L1105~ 1200 | L1205~ 1300 | L1305~ 1400 | L1405~ 1500 | L1505~ 1600 | L1605~ 1700 | L1705~ 1800 | L1805~ 1900 | L1905~ 2000 | L2005~ 2600 | L2605~ 2700 | L2705~ 2800 | L2805~ 2900 | L2905~ 3000 | ||
CVSPAE | 80~100 | ||||||||||||||||||||||
110~200 | |||||||||||||||||||||||
210~300 |
Driving Type | Entraînement de tête multi-chaînes | Max. Mass of Conveyed Material(kg) | 15 | Belt Type | Chaîne en plastique |
---|---|---|---|---|---|
With Meandering Prevention Crosspiece | Poulies couronnées pour éviter les lacets | Max. Conveyance Speed(m/min) | 64.4 | Drive Roller Dia.(mm) | 57 |
Reverse Switch Option | Non fourni |
Configurer
Propriétés de base
[B] Pas de la courroie(mm)
[L] Longueur de convoyage(mm)
Puissance du moteur(W)
[TA] Tension moteur (phase unique) * International(V)
Tension du moteur (pas de moteur)
Type de moteur
Rapport de réduction de la tête d'engrenage
Spécifications de la courroie
Sélection du fabricant du moteur
Type
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles
! Veillez à sélectionner un fabricant de moteurs
! Lorsque vous sélectionnez Modification pour colonnes, [NA] ou [WA], assurez-vous de spécifier les valeurs de hauteur [H] et de largeur [P], [PN] de colonne.