Convoyeur bande inox / Entrainement en bout / profilé 3 rainures(Dia. poulie 50mm) / CVSSAE

Convoyeur bande inox / Entrainement en bout / profilé 3 rainures(Dia. poulie 50mm) / CVSSAE

Cliquez sur cette image pour l'agrandir.

Cliquez sur cette image pour l'agrandir.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

* Détails de la dimension A (Longueur totale du moteur)
Puissance (W)MoteurRapport de réductionA
SpécificationFabricant
6WMoteur à inductionPanasonic
12.5~ 25
101.0
30~180
108.0
Oriental
12.5~ 25
105.0
30~180
115.0
Moteur à vitesse variableOriental
12.5~ 25
115.0
30~180
125.0
25WMoteur à inductionPanasonic
12.5~180
115.0
Oriental
12.5~ 18
117.0
25~180
127.5
Moteur à vitesse variableOriental
12.5~ 18
127.0
25~180
137.5
40WMoteur à inductionPanasonic
12.5~180
142.0
Oriental
12.5~ 18
147.0
25~180
165.0
Moteur à vitesse variableOriental
12.5~ 18
157.0
25~180
175.0
 ProfiléCouvercle de moteurSupport de poulie
MatériauAluminiumAluminiumEN AW-5052 équiv.
Traitement de surfaceAnodisé clairPeintureAnodisé clair
■Poids de la machine (avec une puissance moteur de 6W)
*Valeurs de référence (peuvent varier selon le fabricant du moteur) (kg)
Largeur de la courroie B (mm)Longueur de l'unité L (mm)
500750100015002000
506.789.512.215
1006.99.210.613.616.6
1508.610.211.81518.3
*Lorsque la puissance du moteur est de 25W, ajouter 1.1kg.
*Lorsque la puissance du moteur est de 40W, ajouter 2.1kg.

Spécifications

Référence pièce-B-L-Moteur-Sélection du fabricant du moteur
 
Puissance-Tension-Spécification-Tête d'engrenage
Rapport de réduction
CVSSAE-100-1000-25-TA230-IM-25-B
Prix du corps+Prix avec moteur=Prix unitaire
Référence pièceB
Incrément de 10 mm
L
Incrément de 5mm
MoteurSélection du fabricant du moteur
Les prix varient en fonction du fabricant.
Puissance (W)Tension (V)SpécificationRapport de réduction de la tête d'engrenage
CVSSAE40~150250~20006
25
40
TA230
(monophasé)
IM
(moteur à induction)
SCM
(moteur à vitesse variable)
12.5
36
100
15
50
120
18
60
150
25
75
180
30
90
A (moteur Panasonic)
B (Oriental Motor)
Lorsque la spécification du moteur est SCM (moteur à vitesse variable), A (moteur Panasonic) n'est pas applicable.
25
40
6
25
40
NV (sans moteur)NM (sans moteur)NH (sans tête d'engrenage)R (sans moteur, tête d'engrenage)
Connecter le moteur de manière à ce que la chaîne tourne dans le sens du convoyage.
Étant donné que l'épaisseur de la courroie est de 0.1mm, celle-ci n'est pas adaptée au convoyeur d'accumulation.
Lorsque "Sans moteur, tête d'engrenage" est sélectionné, le trou de montage du moteur varie en fonction de la puissance nominale du moteur. Pour connaître le détail des dimensions, consulter les informations techniques sur le site de sélection de convoyeur.
Lorsque "Sans moteur, tête d'engrenage" est sélectionné, cette unité sera livrée non assemblée. Le client doit procéder au montage de l'unité conformément aux instructions de montage fournies. Pour connaître les procédures de montage et le détail des conditionnements, voir notre site de sélection de convoyeur.
Quelles que soient les spécifications de la courroie, il n’est pas recommandé de l’utiliser lorsque le convoyeur est incliné.

Modifications

Convoyeur bande inox/Entrainement en bout/profilé 3 rainures(Dia. poulie 50mm):Affichage d'image associésConvoyeur bande inox/Entrainement en bout/profilé 3 rainures(Dia. poulie 50mm):Affichage d'image associésConvoyeur bande inox/Entrainement en bout/profilé 3 rainures(Dia. poulie 50mm):Affichage d'image associés

Numéro de référence :  

    L'aperçu 3D n'est pas disponible, car aucun code article n'a été généré.

  • Afin d'afficher l'aperçu 3D, merci de configurer votre pièce
Loading...
Référence pièce
CVSSAE-[40-150/10]-[250-2000/5]-[6,​25,​40]-NV-[IM,​NM,​SCM]-[12.5,​15,​18,​25,​30,​36,​50,​60,​75,​90,​100,​120,​150,​180,​NH]-[B,​R]
CVSSAE-[40-150/10]-[250-2000/5]-[6,​25,​40]-TA230-[IM,​NM,​SCM]-[12.5,​15,​18,​25,​30,​36,​50,​60,​75,​90,​100,​120,​150,​180,​NH]-[B,​R]
Référence pièceQuantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
[B] Pas de la courroie
(mm)
[L] Longueur de convoyage
(mm)
Puissance du moteur
(W)
[TA] Tension moteur (phase unique) * International
(V)
Tension du moteur (pas de moteur) Type de moteur Rapport de réduction de la tête d'engrenage Sélection du fabricant du moteur
1 16 jours 40 ~ 150250 ~ 20006 ~ 40-[NV] Sans moteur[IM] Moteur à induction / [NM] Sans moteur / [SCM] Moteur à vitesse variable12.5 / 15 / 18 / 25 / 30 / 36 / 50 / 60 / 75 / 90 / 100 / 120 / 150 / 180 / [NH] Pas de tête d'engrenage[B] Oriental Motor / [R] Pas de tête d'engrenage de moteur
1 16 jours 40 ~ 150250 ~ 20006 ~ 40230-[IM] Moteur à induction / [NM] Sans moteur / [SCM] Moteur à vitesse variable12.5 / 15 / 18 / 25 / 30 / 36 / 50 / 60 / 75 / 90 / 100 / 120 / 150 / 180 / [NH] Pas de tête d'engrenage[B] Oriental Motor / [R] Pas de tête d'engrenage de moteur

Loading...

  1. 1

Liste des Prix

Référence pièceBPrix du corps 1 ~ 2 pièce(s).
L250~
300
L305~
400
L405~
500
L505~
600
L605~
700
L705~
800
L805~
900
L905~
1000
L1005
~1100
L1105
~1200
L1205
~1300
L1305
~1400
L1405
~1500
L1505
~1600
L1605
~1700
L1705
~1800
L1805
~1900
L1905
~2000
CVSSAE40~60                  
70~90-                 
100~120--                
130~150---               
Pour les commandes plus importantes que la quantité indiquée, effectuer une vérification avec le WOS.

Informations de base

Driving Type Entraînement de tête Max. Mass of Conveyed Material(kg) 15 Belt Type Courroies en acier inoxydable
With Meandering Prevention Crosspiece Poulies couronnées pour éviter les lacets Max. Conveyance Speed(m/min) 22.6 Tail Roller Dia. D (Tail Transfer Part R)(mm) 50
Drive Roller Dia.(mm) 50 Reverse Switch Option Non fourni

Assistance technique