Référence pièce:
références possibles.Puissance (W) | Moteur | Rapport de réduction | A | |
Spécifications | Fabricant | |||
6W | Moteur à vitesse constante | Oriental | 25 – 180 | 115.0 |
Moteur à vitesse variable | Oriental | 25 – 180 | 125.0 | |
25W | Moteur à vitesse constante | Panasonic | 5 – 180 | 115.0 |
Oriental | 5 – 18 | 117.0 | ||
25 – 180 | 127.5 | |||
Moteur à vitesse variable | ||||
Oriental | 5 – 18 | 127.0 | ||
25 – 180 | 137.5 |
Tête d'engrenage Rapport de réduction | Vitesse de la courroie (m/min) | |
50Hz | 60Hz | |
5 | 56.4 | 67.7 |
7.5 | 37.6 | 45.1 |
9 | 31.3 | 37.6 |
12.5 | 22.6 | 27.1 |
15 | 18.8 | 22.6 |
18 | 15.7 | 18.8 |
25 | 11.3 | 13.5 |
30 | 9.4 | 11.3 |
36 | 7.8 | 9.4 |
50 | 5.6 | 6.8 |
60 | 4.7 | 5.6 |
75 | 3.8 | 4.5 |
90 | 3.1 | 3.8 |
100 | 2.8 | 3.4 |
120 | 2.4 | 2.8 |
150 | 1.9 | 2.3 |
180 | 1.6 | 1.9 |
Cadre | Couvercle du moteur | Support de poulie | |
Matériau | Aluminium | Aluminium | Aluminium |
Traitement de surface | Anodisé clair | Peinture | Peinture |
Référence | — | B | — | L | — | Moteur | — | Courroie Spécifications | — | Fabricant du moteur Sélection | ( | — | Modifications | ) | |||||||
Puissance | — | Tension | — | Spécifications | — | Tête d'engrenage Rapport de réduction | |||||||||||||||
GVHAE | — | 110 | — | 805 | — | 25 | — | TA230 | — | IM | — | 36 | — | H | — | A | ( - MK · FYA · FYB · SCB · NA · WA) |
Référence | B Incréments de 10mm | L Incréments de 5mm | Moteur | Spécifications de la courroie | Sélection du fabricant du moteur Les prix varient selon le fabricant. | |||||||
Puissance (W) | Tension (V) | Spécifications | Rapport de réduction de la tête d'engrenage | |||||||||
GVHAE | 30 – 300 | 240 – 2000 | 6 | TA230 (Monophasé)* | IM (Moteur à vitesse constante) SCM (Moteur à vitesse variable) |
| H (usage général, vert) W (usage général, blanc) G (pour modèle coulissant, vert) S (pour modèle coulissant, blanc) D (pour transfert électronique de pièces, noir) F (pour transfert de nourriture, blanc) N (non adhésive, blanc) J (sans courroie) | B (moteur Oriental) | ||||
25 | TA230 (Monophasé)* | IM (Moteur à vitesse constante) SCM (Moteur à vitesse variable) |
| A (moteur Panasonic) B (moteur Oriental) Lorsque la spécification du moteur est SCM (moteur à vitesse variable), A (moteur Panasonic) n'est pas applicable. | ||||||||
6 25 | NV (Sans moteur) | NM (sans moteur) | NH (sans tête d'engrenage) | R (sans moteur, tête d'engrenage) |
Largeur de la courroie B (mm) | Distance entre les poulies L (mm) | |||
500 | 1000 | 1500 | 2000 | |
100 | 3.9 | 5.4 | 6.9 | 8.5 |
200 | 5.0 | 7.0 | 9.0 | 11.0 |
300 | 6.1 | 8.6 | 11.1 | 13.6 |
Référence pièce |
---|
Prix unitaire (hors TVA)(Prix unitaire TTC) | Jour d'expédition standard |
---|
- ( - ) | 12 jours ouvrables |
- ( - ) | 12 jours ouvrables |
Référence | B | Tailles disponibles | |||||||||||||||||
L240 – 300 | L305 – 400 | L405 – 500 | L505 – 600 | L605 – 700 | L705 – 800 | L805 – 900 | L905 – 1000 | L1005 – 1100 | L1105 – 1200 | L1205 – 1300 | L1305 – 1400 | L1405 – 1500 | L1505 – 1600 | L1605 – 1700 | L1705 – 1800 | L1805 – 1900 | L1905 – 2000 | ||
GVHAE | 30 – 50 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
60 – 100 | — | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
110 – 150 | — | — | — | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
160 – 200 | — | — | — | — | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
210 – 250 | — | — | — | — | — | — | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
260 – 300 | — | — | — | — | — | — | — | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |