Convoyeurs à courroie de distribution série GV à deux rails, entraînement central, cadre à 2 rainures (diam. de poulie 30mm) / GVTWAUE, GVTWASE (Numéros de référence - Téléchargement CAO)

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

GVTWAUE (type de moteur intégré)/ GVTWASE (type de moteur non intégré)
Chaque fente comporte 4 écrous insérés.
Les longueurs des courroies de convoyeur des deux côtés de ce produit sont différentes.
Être prudent lors du retrait du couvercle en plastique, car il est relativement fragile.
Si L ≥ 1400, il est recommandé de monter le convoyeur sur au moins 2 colonnes.
*Détails de la dimension A
Puissance (W)MoteurRapport de réductionA
SpécificationsFabricant
6WMoteur à vitesse constanteOriental25 – 180115.0
Moteur à vitesse variableOriental25 – 180125.0
25WMoteur à vitesse constantePanasonic5 – 180115.0
Oriental5 – 18117.0
25 – 180127.5
Moteur à vitesse variableOriental5 – 18127.0
25 – 180137.5
Pour le convoyage par accumulation (compatible uniquement avec les tapis coulissants), la capacité de transport ne doit pas dépasser la moitié de celle indiquée sur le graphique.
La capacité de convoyage peut varier en fonction des conditions de fonctionnement.
Ce graphique indique la capacité de convoyage avec un système de niveau.
■Rapport de réduction de la tête d'engrenage *Valeur de référence
*Les valeurs de référence des vitesses de convoyage sont basées sur l'IM (vitesse de rotation du moteur 1500tr/min [50Hz] / 1800tr/min [60Hz]).
*Peut diminuer en fonction de la condition de charge.
Tête d'engrenage
Rapport de réduction
Vitesse de la courroie (m/min)
50Hz60Hz
530.036.0
7.520.024.0
916.720.0
12.512.014.4
1510.012.0
188.310.0
256.07.2
305.06.0
364.25.0
503.03.6
602.53.0
752.02.4
901.72.0
1001.51.8
1201.21.5
1501.01.2
1800.81.0
Pour la spécification de moteur IM, les vitesses de convoyage ci-dessus sont des vitesses constantes.
Pour la spécification de moteur SCM, se reporter aux valeurs ci-dessus pour la vitesse maximale.
La spécification de moteur SCM est réglable jusqu'à (1/15) × (vitesse max.). Le poids qui peut être convoyé diminue au fur et à mesure que la vitesse diminue.
 CadreCouvercle du moteurSupport de poulie
MatériauAluminiumAluminiumAluminium
Traitement de surfaceAnodisé clairPeinturePeinture

Spécifications

RéférenceBLMoteurCourroie
Spécifications
Fabricant du moteur
Sélection
(Modifications)  
 
PuissanceTensionSpécificationsTête d'engrenage
Rapport de réduction
GVTWAUE6066025TA230IM12.5HA(MK · FYA · FYB · PK · NA · WA)
RéférenceB
Incréments de 10mm
L
Incréments de 5mm
MoteurSpécifications de la courroieSélection du fabricant du moteur
Les prix varient selon le
fabricant.
Puissance (W)Tension (V)SpécificationsRapport de réduction de la tête d'engrenage
GVTWAUE
(Type de moteur intégré)

GVTWASE
(type de moteur non intégré)
50 – 300250 – 20006TA230IM
(Moteur à vitesse constante)
SCM
(Moteur à vitesse variable)
25
60
120
30
75
150
36
90
180
50
100
H (usage général, translucide)
S (pour modèle coulissant, vert)
J (sans courroie)
B (moteur Oriental)
(Monophasé)*
25TA230IM
(Moteur à vitesse constante)
SCM
(Moteur à vitesse variable)
5
18
60
120
7.5
25
75
150
9
30
90
180
12.5
36
100
15
50
 
A (moteur Panasonic)
B (moteur Oriental)
Lorsque la spécification du moteur est SCM (moteur à vitesse variable), A (moteur Panasonic) n'est pas applicable.
(Monophasé)*
6
25
NV
(Sans moteur)
NM (sans moteur)NH (sans tête d'engrenage)R (sans moteur, tête d'engrenage)
Connecter le moteur de manière à ce que la courroie tourne dans le sens du convoyage.
Lorsque l'option "sans moteur, tête d'engrenage" est sélectionnée, le pas du trou de montage du moteur varie en fonction de la puissance du moteur. Pour plus de détails sur les dimensions, consulter les informations techniques sur notre site Web de sélection de convoyeurs.
Lorsque l'option "sans moteur, tête d'engrenage" est sélectionnée, cette unité est livrée non assemblée. Le client doit assembler l'unité en suivant les instructions du manuel de procédure de montage fourni. Consulter notre site de sélection de convoyeurs pour plus de détails sur l'emballage.
Les supports de montage des contrôleurs de vitesse ne sont pas inclus avec le moteur à vitesse variable. Lorsque des supports de montage des régulateurs de vitesse sont nécessaires, sélectionner [SCB] comme modification.
Quelles que soient les spécifications de la courroie, il n'est pas recommandé de l'utiliser lorsque le convoyeur est incliné.
■Poids du convoyeur
*Valeurs de référence (peuvent varier selon le fabricant du moteur) (kg)
Largeur de la courroie
B (mm)
Longueur du convoyeur L (mm)
500100015002000
1003.44.45.46.3
2003.64.65.66.6
3003.94.95.96.8
*Lorsque la puissance du moteur est de 25W, ajouter 1.5kg.

Numéro de référence :  

    L'aperçu 3D n'est pas disponible, car aucun code article n'a été généré.

  • Afin d'afficher l'aperçu 3D, merci de configurer votre pièce
Loading...
Référence pièce
GVTWASE-[50-300/10]-[250-2000/5]-[6,​25]-NV-[IM,​NM,​SCM]-[5,​7.5,​9,​12.5,​15,​18,​25,​30,​36,​50,​60,​75,​90,​100,​120,​150,​180,​NH]-[H,​J,​S]-[B,​R]
GVTWASE-[50-300/10]-[250-2000/5]-[6,​25]-TA230-[IM,​NM,​SCM]-[5,​7.5,​9,​12.5,​15,​18,​25,​30,​36,​50,​60,​75,​90,​100,​120,​150,​180,​NH]-[H,​J,​S]-[B,​R]
GVTWAUE-[50-300/10]-[250-2000/5]-[6,​25]-NV-[IM,​NM,​SCM]-[5,​7.5,​9,​12.5,​15,​18,​25,​30,​36,​50,​60,​75,​90,​100,​120,​150,​180,​NH]-[H,​J,​S]-[B,​R]
GVTWAUE-[50-300/10]-[250-2000/5]-[6,​25]-TA230-[IM,​NM,​SCM]-[5,​7.5,​9,​12.5,​15,​18,​25,​30,​36,​50,​60,​75,​90,​100,​120,​150,​180,​NH]-[H,​J,​S]-[B,​R]
Référence pièceQuantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
[B] Pas de la courroie
(mm)
[L] Longueur de convoyage
(mm)
Puissance du moteur
(W)
[TA] Tension moteur (phase unique)
(V)
Tension du moteur (pas de moteur) Type de moteur Rapport de réduction de la tête d'engrenage Spécifications de la courroie Sélection du fabricant du moteur
1 12 jours 50 ~ 300250 ~ 20006 ~ 25-[NV] Sans moteur[IM] Moteur à vitesse constante / [NM] Sans moteur / [SCM] Moteur à vitesse variable5 / 7.5 / 9 / 12.5 / 15 / 18 / 25 / 30 / 36 / 50 / 60 / 75 / 90 / 100 / 120 / 150 / 180 / [NH] Pas de tête d'engrenage[H] Usage général - translucide / [J] Sans courroie / [S] Pour modèle coulissant - vert[B] Oriental-Motor / [R] Pas de tête d'engrenage de moteur
1 12 jours 50 ~ 300250 ~ 20006 ~ 25230-[IM] Moteur à vitesse constante / [NM] Sans moteur / [SCM] Moteur à vitesse variable5 / 7.5 / 9 / 12.5 / 15 / 18 / 25 / 30 / 36 / 50 / 60 / 75 / 90 / 100 / 120 / 150 / 180 / [NH] Pas de tête d'engrenage[H] Usage général - translucide / [J] Sans courroie / [S] Pour modèle coulissant - vert[B] Oriental-Motor / [R] Pas de tête d'engrenage de moteur
1 12 jours 50 ~ 300250 ~ 20006 ~ 25-[NV] Sans moteur[IM] Moteur à vitesse constante / [NM] Sans moteur / [SCM] Moteur à vitesse variable5 / 7.5 / 9 / 12.5 / 15 / 18 / 25 / 30 / 36 / 50 / 60 / 75 / 90 / 100 / 120 / 150 / 180 / [NH] Pas de tête d'engrenage[H] Usage général - translucide / [J] Sans courroie / [S] Pour modèle coulissant - vert[B] Oriental-Motor / [R] Pas de tête d'engrenage de moteur
1 12 jours 50 ~ 300250 ~ 20006 ~ 25230-[IM] Moteur à vitesse constante / [NM] Sans moteur / [SCM] Moteur à vitesse variable5 / 7.5 / 9 / 12.5 / 15 / 18 / 25 / 30 / 36 / 50 / 60 / 75 / 90 / 100 / 120 / 150 / 180 / [NH] Pas de tête d'engrenage[H] Usage général - translucide / [J] Sans courroie / [S] Pour modèle coulissant - vert[B] Oriental-Motor / [R] Pas de tête d'engrenage de moteur

Loading...

  1. 1

Liste de prix

RéférenceBTailles disponibles
L250 –
300
L305 –
400
L405 –
500
L505 –
600
L605 –
700
L705 –
800
L805 –
900
L905 –
1000
L1005 –
1100
L1105 –
1200
L1205 –
1300
L1305 –
1400
L1405 –
1500
L1505 –
1600
L1605 –
1700
L1705 –
1800
L1805 –
1900
L1905 –
2000
GVTWAUE
GVTWASE
50 – 100
110 – 150
160 – 200
210 – 250
260 – 300

Informations de base

Driving Type Entraînement de tête multi-chaînes Max. Mass of Conveyed Material(kg) 15 Belt Type Courroie de distribution
With Meandering Prevention Crosspiece Poulies couronnées pour éviter les lacets Tail Roller Dia. D (Tail Transfer Part R)(mm) 30 Drive Roller Dia.(mm) 30
Reverse Switch Option Non fourni

Assistance technique