Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Puissance (W) | Moteur | Rapport de réduction | A | |
Spécifications | Fabricant | |||
6W | Moteur à vitesse constante | Oriental | 25 – 180 | 115.0 |
Moteur à vitesse variable | Oriental | 25 – 180 | 125.0 | |
25W | Moteur à vitesse constante | Panasonic | 5 – 180 | 115.0 |
Oriental | 5 – 18 | 117.0 | ||
25 – 180 | 127.5 | |||
Moteur à vitesse variable | ||||
Oriental | 5 – 18 | 127.0 | ||
25 – 180 | 137.5 |
Tête d'engrenage Rapport de réduction | Vitesse de la courroie (m/min) | |
50Hz | 60Hz | |
5 | 30.0 | 36.0 |
7.5 | 20.0 | 24.0 |
9 | 16.7 | 20.0 |
12.5 | 12.0 | 14.4 |
15 | 10.0 | 12.0 |
18 | 8.3 | 10.0 |
25 | 6.0 | 7.2 |
30 | 5.0 | 6.0 |
36 | 4.2 | 5.0 |
50 | 3.0 | 3.6 |
60 | 2.5 | 3.0 |
75 | 2.0 | 2.4 |
90 | 1.7 | 2.0 |
100 | 1.5 | 1.8 |
120 | 1.2 | 1.5 |
150 | 1.0 | 1.2 |
180 | 0.8 | 1.0 |
Cadre | Couvercle du moteur | Support de poulie | |
Matériau | Aluminium | Aluminium | Aluminium |
Traitement de surface | Anodisé clair | Peinture | Peinture |
Référence | — | B | — | L | — | Moteur | — | Courroie Spécifications | — | Fabricant du moteur Sélection | ( | — | Modifications | ) | |||||||
Puissance | — | Tension | — | Spécifications | — | Tête d'engrenage Rapport de réduction | |||||||||||||||
GVTWNSE | — | 300 | — | 2000 | — | 25 | — | TA230 | — | IM | — | 5 | — | H | — | B | ( | — | MP · FYA · FYB · PK · NA · WA | ) |
Référence | B Incréments de 10mm | L Incréments de 5mm | Moteur | Spécifications de la courroie | Sélection du fabricant du moteur Les prix varient selon le fabricant. | |||||||
Puissance (W) | Tension (V) | Spécifications | Rapport de réduction de la tête d'engrenage | |||||||||
GVTWNUE (Type de moteur intégré) GVTWNSE (type de moteur non intégré) | 50 – 300 | 280 – 2000 | 6 | TA230 (Monophasé)* | IM (Moteur à vitesse constante) SCM (Moteur à vitesse variable) |
| H (usage général, translucide) S (pour modèle coulissant, vert) J (sans courroie) | B (moteur Oriental) | ||||
25 | TA230 (Monophasé)* | IM (Moteur à vitesse constante) SCM (Moteur à vitesse variable) |
| A (moteur Panasonic) B (moteur Oriental) Lorsque la spécification du moteur est SCM (moteur à vitesse variable), A (moteur Panasonic) n'est pas applicable. | ||||||||
6 25 | NV (Sans moteur) | NM (sans moteur) | NH (sans tête d'engrenage) | R (sans moteur, tête d'engrenage) |
Largeur de la courroie B (mm) | Longueur du convoyeur L (mm) | |||
500 | 1000 | 1500 | 2000 | |
100 | 3.5 | 4.5 | 5.5 | 6.4 |
200 | 3.8 | 4.7 | 5.7 | 6.7 |
300 | 4.0 | 5.0 | 6.0 | 7.0 |
L'aperçu 3D n'est pas disponible, car aucun code article n'a été généré.
Référence pièce | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | [B] Pas de la courroie (mm) | [L] Longueur de convoyage (mm) | Belt Type | Puissance du moteur (W) | [TA] Tension moteur (phase unique) (V) | Tension du moteur (pas de moteur) | Type de moteur | Rapport de réduction de la tête d'engrenage | Sélection du fabricant du moteur | Spécifications de la courroie | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 12 jours | 50 ~ 300 | 280 ~ 2000 | - | 6 ~ 25 | - | [NV] Sans moteur | [IM] Moteur à vitesse constante / [NM] Sans moteur / [SCM] Moteur à vitesse variable | 5 / 7.5 / 9 / 12.5 / 15 / 18 / 25 / 30 / 36 / 50 / 60 / 75 / 90 / 100 / 120 / 150 / 180 / [NH] Pas de tête d'engrenage | [B] Oriental-Motor / [R] Pas de tête d'engrenage de moteur | [H] Usage général - translucide / [J] Sans courroie / [S] Pour modèle coulissant - vert | ||
1 | 12 jours | 50 ~ 300 | 280 ~ 2000 | - | 6 ~ 25 | 230 | - | [IM] Moteur à vitesse constante / [NM] Sans moteur / [SCM] Moteur à vitesse variable | 5 / 7.5 / 9 / 12.5 / 15 / 18 / 25 / 30 / 36 / 50 / 60 / 75 / 90 / 100 / 120 / 150 / 180 / [NH] Pas de tête d'engrenage | [B] Oriental-Motor / [R] Pas de tête d'engrenage de moteur | [H] Usage général - translucide / [J] Sans courroie / [S] Pour modèle coulissant - vert | ||
1 | 12 jours | 50 ~ 300 | 280 ~ 2000 | Courroie plate | 6 ~ 25 | - | [NV] Sans moteur | [IM] Moteur à vitesse constante / [NM] Sans moteur / [SCM] Moteur à vitesse variable | 5 / 7.5 / 9 / 12.5 / 15 / 18 / 25 / 30 / 36 / 50 / 60 / 75 / 90 / 100 / 120 / 150 / 180 / [NH] Pas de tête d'engrenage | [B] Oriental-Motor / [R] Pas de tête d'engrenage de moteur | [H] Usage général - translucide / [J] Sans courroie / [S] Pour modèle coulissant - vert | ||
1 | 12 jours | 50 ~ 300 | 280 ~ 2000 | Courroie plate | 6 ~ 25 | 230 | - | [IM] Moteur à vitesse constante / [NM] Sans moteur / [SCM] Moteur à vitesse variable | 5 / 7.5 / 9 / 12.5 / 15 / 18 / 25 / 30 / 36 / 50 / 60 / 75 / 90 / 100 / 120 / 150 / 180 / [NH] Pas de tête d'engrenage | [B] Oriental-Motor / [R] Pas de tête d'engrenage de moteur | [H] Usage général - translucide / [J] Sans courroie / [S] Pour modèle coulissant - vert |
Loading...
Référence | B | Tailles disponibles | |||||||||||||||||
L280 – 300 | L305 – 400 | L405 – 500 | L505 – 600 | L605 – 700 | L705 – 800 | L805 – 900 | L905 – 1000 | L1005 – 1100 | L1105 – 1200 | L1205 – 1300 | L1305 – 1400 | L1405 – 1500 | L1505 – 1600 | L1605 – 1700 | L1705 – 1800 | L1805 – 1900 | L1905 – 2000 | ||
GVTWNUE GVTWNSE | 50 – 100 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
110 – 150 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
160 – 200 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
210 – 250 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
260 – 300 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
Driving Type | Entraînement central multi-chaînes | Max. Mass of Conveyed Material(kg) | 15 | With Meandering Prevention Crosspiece | Poulies couronnées pour éviter les lacets |
---|---|---|---|---|---|
Tail Roller Dia. D (Tail Transfer Part R)(mm) | 30 | Drive Roller Dia.(mm) | 30 | Reverse Switch Option | Non fourni |
Configurer
Propriétés de base
[B] Pas de la courroie(mm)
[L] Longueur de convoyage(mm)
Belt Type
Puissance du moteur(W)
[TA] Tension moteur (phase unique)(V)
Tension du moteur (pas de moteur)
Type de moteur
Rapport de réduction de la tête d'engrenage
Sélection du fabricant du moteur
Spécifications de la courroie
Type
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles