Inscription
Configurer
  • Band Diameter(mm)
  • Overall Length(mm)
  • Width(mm)
  • Tensile Strength(kgs)
  • Jours d'expédition estimés
    • Tout
    • Dans les 5 jours ouvrables

Binding Band with Excellent Heat Resistance (46 Nylon)【100 pièces】

Binding Band with Excellent Heat Resistance (46 Nylon)

Référence pièce:

encore indéterminée. 3 références possibles.
    Quantité :

    Spécifications du produit

    Spécifications

    Binding Band with Excellent Heat Resistance (46 Nylon):Related Image

    1-pack With Total of 100

    Plus d'informations

    Binding Band with Excellent Heat Resistance (46 Nylon):Related Image

    Specifications

    MaterialNylon 46 UL94V-2
    Operating Temperature Range-40°C ~ +130°C
    ColorBeige
    International Certified StandardUL (E64962)

    Liste des numéros de pièces

    Nombre d’articles
    Référence pièce

    Band Diameter

    (mm)

    Overall Length

    (mm)

    Width

    (mm)

    Tensile Strength

    (kgs)

    RoHS?Quantité minimale de commande
    22
    100
    2.5
    8.16
    10
    1 paquets

    100 pièces

    36
    152
    3.5
    13.77
    10
    1 paquets

    100 pièces

    50
    202
    4.6
    22.94
    10
    1 paquets

    100 pièces

    Prix unitaire (hors TVA)(Prix unitaire TTC)
    Jour d'expédition standard
    10.04 €
    ( 11.95 € )
    5 jours ouvrables
    13.02 €
    ( 15.49 € )
    5 jours ouvrables
    25.71 €
    ( 30.59 € )
    5 jours ouvrables

    Plus d'informations

    Informations de base

    46 Nylon binding binding band fixture with excellent heat resistance (Beige Color) Package sold in 100-piece sets


    ● 46 Nylon Binding Band with excellent heat resistance.  

    · Will change to a yellow-green tone depending on the state of the heat-resistant material in the resin.