Cliquez sur cette image pour l'agrandir.
Cliquez sur cette image pour l'agrandir.
● It is a highly reliable crimp connection, which can shorten work time.
● Fully compatible with leading connector manufacturers!
● It is a high-density model connector that can be incorporated into the hood and base of Han-E series.
● UL File No.E337870
Rated Current: 10A or less
Rated Voltage:* 250V AC (VDE), 600V AC (UL, CSA)
Compatible Electric Wire Size: AWG14 – AWG26 or 2.5 mm² – 0.14 mm²
Operating Temperature Range: -40 – 125°C
· Cable connection is crimp model.
· Contact is D-contact.
· Connector hood and base are not included. Purchase separately.
· The connector can be mounted directly to the panel without a base, but this will invalidate its waterproof performance.
Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Model Number | Single Unit Core No. |
Type | Compatible Contact | Compatible Hood (Note) |
MCON-DD24-SP | 24 | Male (For Pin) |
D Contact | E Type |
MCON-DD42-SP | 42 | |||
MCON-DD72-SP | 72 | |||
MCON-DD24-SS | 24 | Female (For Socket) |
||
MCON-DD42-SS | 42 | |||
MCON-DD72-SS | 72 |
Référence pièce
|
---|
MCON-DD24-SP |
MCON-DD24-SS |
MCON-DD42-SP |
MCON-DD42-SS |
MCON-DD72-SP |
MCON-DD72-SS |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Applicable pin/contact | Number Of Cores | |
---|---|---|---|---|---|---|
14.76 € | 1 | Disponible | 5 jours | Male (Plug) | 24 | |
14.74 € | 1 | Disponible | 5 jours | Female (Socket) | 24 | |
15.52 € | 1 | Disponible | 5 jours | Male (Plug) | 42 | |
15.52 € | 1 | Disponible | 5 jours | Female (Socket) | 42 | |
17.67 € | 1 | Disponible | 5 jours | Male (Plug) | 72 | |
17.67 € | 1 | Disponible | 5 jours | Female (Socket) | 72 |
Loading...
Connector Shape | Square Type | Connector series initials | G / H / I | G·H·I | Usage intensif |
---|---|---|---|---|---|
Application | Board to Cable | Allowable Current(A) | 10 | Allowable Voltage(V) | 250 / 600 |
Wire connection method | Crimping | Connection direction | Droit | Protection function (environmentally resistant) | Yes |
Representative Standard | CE / UL |
Configurer
Propriétés de base
Applicable pin/contact
Number Of Cores
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles