Misumi, Waterproof, Single-Lever Pedestal (for Panel Mount)

Misumi, Waterproof, Single-Lever Pedestal (for Panel Mount)
  • Remise sur volume
Misumi Original, Environment Resistant Waterproof Pedestal
  • IP65
  • For Power Supply
  • Connection between Boards
  • Lever Lock

● This is a waterproof panel base, which can be incorporated in connectors of each series, depending on the number of pins.
● Fully compatible with leading connector manufacturers!
● Attachment and detachment of the mating connector is performed with a single lever operation, so it can be inserted and removed easily.
● The entire hood is made of aluminum die-cast, so it has excellent strength.


· The mating joint is a cable attachment model hood with one lever.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Spécifications

Misumi, Waterproof, Single-Lever Pedestal (for Panel Mount):Related Image

Model NumberCompatible Hood
Type
M1DP-06-06B
E Type
M1DP-10-10B
M1DP-16-16B
M1DP-24-24B
M1DPF-06-06B
E Type
(With Lid)
M1DPF-10-10B
M1DPF-16-16B
M1DPF-24-24B
M1DPP-03-03AA Type
M1DPA-03-03A
M1DPA-03-10A
M1DPA-03-16A

Plus d'informations

Misumi, Waterproof, Single-Lever Pedestal (for Panel Mount):Related Image

Combination Table

Model NumberCompatible Hood
Type
Base
Type
Compatible Connector Number of Cores
E Type (Screw Type)E Type (Crimp Type)A TypeD TypeDD Type
M1DP-06-06BE TypeWithout Lid66--24
M1DP-10-10B1010--42
M1DP-16-16B1616--72
M1DP-24-24B2424---
M1DPF-06-06BE TypeWith Lid66--24
M1DPF-10-10B1010--42
M1DPF-16-16B1616--72
M1DPF-24-24B2424---
M1DPP-03-03AA Type----7-
M1DPA-03-03A--3--
M1DPA-03-10A--1015-
M1DPA-03-16A--1625-

Référence pièce
M1DP-06-06B
M1DP-10-10B
M1DP-16-16B
M1DP-24-24B
M1DPA-03-03A
M1DPA-03-10A
M1DPA-03-16A
M1DPF-06-06B
M1DPF-10-10B
M1DPF-16-16B
M1DPF-24-24B
M1DPP-03-03A
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Protection function (environmentally resistant) Representative Standard Compatible Hood Model Han-E Model Equivalent
(Core)
Han-EE Type Equivalent
(Core)
Han-D Model Equivalent
(Core)
Han-DD Type Equivalent
(Core)
Compatible Connector

15.75 €

1 Disponible 5 jours [Disponible] Yes-E Model610-24-

19.74 €

1 Disponible 5 jours [Disponible] Yes-E Model1018-42-

21.11 €

1 Disponible 5 jours [Disponible] Yes-E Model16324072-

23.83 €

1 Disponible 5 jours [Disponible] Yes-E Model244664108-

7.62 €

1 Disponible 5 jours [Disponible] IP65CEA Model----MSCR-A03-SP, MSCR-A03-SF,

17.53 €

1 Disponible 5 jours [Disponible] IP65CEA, D Model----MSCR-A10-SP, MSCR-A10-SF, MCON-D15-SP, MCON-D15-SF

24.92 €

1 Disponible 5 jours [Disponible] IP65CEA, D Model----MSCR-A16-SP, MSCR-A16-SF, MCON-D25-SP, MCON-D25-SF

23.69 €

1 Disponible 5 jours [Disponible] Yes-E Model610-24-

27.88 €

1 Disponible 5 jours [Disponible] Yes-E Model1018-42-

29.81 €

1 Disponible 5 jours [Disponible] Yes-E Model16324072-

33.67 €

1 Disponible 5 jours [Disponible] Yes-E Model244664108-

5.57 €

2 5 jours [Disponible] IP65CED Model----MCON-D07-SP, MCON-D07-SF

Loading...

  1. 1

Informations de base

Connector Shape Square Type Connector series initials G / H / I G·H·I Usage intensif

Assistance technique