Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Model Number | Hood Type |
M1FL-06-06BT | E Type |
M1FL-10-10BT | |
M1FL-10-10BK | |
M1FL-16-16BT | |
M1FL-16-16BK | |
M1FL-24-24BT | |
M1FL-24-24BK | |
M1FLP-03-03A | A Type |
M1FLA-03-03A | |
M1FLA-10-10A | |
M1FLA-16-16A |
Combination Table
Model Number | Compatible Hood Type | Compatible Connector Number of Cores | ||||
E Type (Screw Type) | E Type (Crimp Type) | A Type | D Type | DD Type | ||
M1FL-06-06BT | E Type | 6 | 6 | - | - | 24 |
M1FL-10-10BT | 10 | 10 | - | - | 42 | |
M1FL-10-10BK | 10 | 10 | - | - | 42 | |
M1FL-16-16BT | 16 | 16 | - | - | 72 | |
M1FL-16-16BK | 16 | 16 | - | - | 72 | |
M1FL-24-24BT | 24 | 24 | - | - | - | |
M1FL-24-24BK | 24 | 24 | - | - | - | |
M1FLP-03-03A | A Type | - | - | - | 7 | - |
M1FLA-03-03A | - | - | 3 | - | - | |
M1FLA-10-10A | - | - | 10 | 15 | - | |
M1FLA-16-16A | - | - | 16 | 25 | - |
Référence pièce
|
---|
M1FL-06-06BT |
M1FL-10-10BK |
M1FL-10-10BT |
M1FL-16-16BK |
M1FL-16-16BT |
M1FL-24-24BK |
M1FL-24-24BT |
M1FLA-03-03A |
M1FLA-10-10A |
M1FLA-16-16A |
M1FLP-03-03A |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | RoHS | Compatible Hood Model | Screw Model | Compatible Connector | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11.17 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | - | - | - | |
23.97 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | - | - | - | |
15.15 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | - | - | - | |
25.66 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | - | - | - | |
16.91 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | - | - | - | |
27.07 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | - | - | - | |
18.43 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | - | - | - | |
7.67 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | A Model | M20 | MSCR-A03-SP, MSCR-A03-SF, | |
22.29 € | 1 | Disponible | 5 jours | - | A, D Model | M20 | MSCR-A10-SP, MSCR-A10-SF, MCON-D15-SP, MCON-D15-SF | |
19.01 € | 1 | Disponible | 5 jours | - | A, D Model | M25 | MSCR-A16-SP, MSCR-A16-SF, MCON-D25-SP, MCON-D25-SF | |
5.00 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | D Model | M20 | MCON-D07-SP, MCON-D07-SF |
Loading...
Connector Shape | Square Type | Connector series initials | G / H / I | G·H·I | Usage intensif |
---|---|---|---|---|---|
Protection function (environmentally resistant) | IP65 | Representative Standard | CE |
Configurer
Propriétés de base
Compatible Hood Model
Screw Model
Compatible Connector
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles