Dust-proof Cap (for Panel Mounting, Relay Adapter)

Dust-proof Cap (for Panel Mounting, Relay Adapter)

Cliquez sur cette image pour l'agrandir.

Cliquez sur cette image pour l'agrandir.

  • Remise sur volume
A dust-proof cap to prevent contamination from foreign bodies and protect the connected portion

● It is mounted to the panel mounting receptacle and the relay adapter and prevents dust or foreign matter from entering into the fitting portion when the connector is not connected.
● It prevents accidents caused by touching live parts when the connector is not connected.


· It is not waterproof, so take care if using in places exposed to water or oil.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Spécifications

Dust-proof Cap (for Panel Mounting, Relay Adapter):Related Image

Model NumberCompatible
Shell Size
MMS25043-12D12S
MMS25043-14D14S
MMS25043-16D16S,16
MMS25043-18D18
MMS25043-20D20
MMS25043-22D22
MMS25043-24D24
MMS25043-28D28
MMS25043-32D32,32A
MMS25043-36D36

Plus d'informations

Dust-proof Cap (for Panel Mounting, Relay Adapter):Related Image

Material / Finish

ItemMaterialsFinish
CapAluminum AlloyTrivalent Black Chromate Treatment
Gasket
Synthetic Rubber-
RivetIronNickel-plated
End LinkStainless Steel-
Punching ChainStainless Steel-
End LinkStainless Steel-

Référence pièce
MMS25043-12D
MMS25043-14D
MMS25043-16D
MMS25043-18D
MMS25043-20D
MMS25043-22D
MMS25043-24D
MMS25043-28D
MMS25043-32D
MMS25043-36D
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Compatible Shell Size

5.26 €

1 Disponible 5 jours 12S

4.73 €

1 Disponible 5 jours 14S

5.78 €

1 Disponible 5 jours 16S,16

5.75 €

1 Disponible 5 jours 18

6.14 €

1 Disponible 5 jours 20

5.89 €

1 Disponible 5 jours 22

6.21 €

1 Disponible 5 jours 24

7.41 €

1 Disponible 5 jours 28

7.48 €

1 Disponible 5 jours 32,32A.

11.09 €

1 Disponible 5 jours 36

Loading...

  1. 1

Assistance technique