Nous utilisons des cookies pour offrir une expérience plus confortable dans notre boutique en ligne

Par exemple, nous pouvons vous montrer des recommandations de produits personnalisées et vous proposer les meilleures fonctions de service possibles dans le processus de commande. Vous pouvez gérer vos paramètres de cookies sous politique de confidentialité réglementation à tout moment.

  • Les informations relatives aux expéditions sont temporairement erronées suite à une erreur système. Voici comment faire le suivi de vos livraisons : pour les expéditions vers l’Allemagne, suivez vos colis via: GLS. Pour les expéditions vers tous les autres pays européens, suivez vos colis via TNT / FedEX. Nous vous prions de nous excuser pour la gêne occasionnée.
  • Avis important : En raison du COVID-19, nos coûts d'importation de produits à l’Europe ont considérablement augmenté. Par conséquent, un supplément de 11,50 euros par livraison sera facturé à partir du 1er mai 2020. Pour plus d'informations, cliquez ici.
  • Avis de Maintenance Préventive : Ce site sera indisponible en raison de la maintenance préventive de 2:00 24/1/2021 à 0:00 (CET) 25/1/2021. Nous nous excusons pour le désagrément.

EH Connector Genuine Manual Crimping Tool

EH Connector Genuine Manual Crimping Tool

Highly reliable Integrated Crimping Tools


Manufacturer: J.S.T. Mfg. Co., Ltd


· Perform crimping with the dedicated crimping tools.
· Calibration requests are not accepted by our company.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

YC-260R

Spécifications

EH Connector Genuine Manual Crimping Tool:Related Image

Model NumberConnector TypeCompatible Contact NumberCompatible WireWeight
(g)
AWG SizeConductor Section Area mm2Insulation OD mm
YC-260REH ConnectorBEH-001T-P0.630 ~ 220.05 ~ 0.31.0 ~ 1.9550
Référence pièce
YC-260R
Référence piècePrix unitaire standardRemise sur volumeNombre de jours d'expédition?

409.31 €

4 jours

Loading...

  1. 1

Features

● Compact, high-density nylon connectors, widely used in FA devices, etc.
● Each contact pitch is 2.5 mm, the thickness of the EH connector is 3.8 mm, the thickness of the XH connector 5.75 mm, and the thickness of the NH connector is 6.4 mm.
● The good performance quality and stability of use are due to having UL / CSA / TUV standards.
● UL No.E60389

Specifications

Connector Type EH Connector XH Connector NH Connector
Rated Voltage 250 VAC / VDC
Rated Current 3 A
Withstand Voltage 800 VAC (1 minute)
Insulation Resistance 1,000 MΩ or more 500 MΩ or more
Contact Resistance After Initial
Environmental Testing
10 mΩ or less 15 mΩ or less
20 mΩ or less
Operating Temperature Range -25 ~ 85°C
Applicable Electric Wire Range AWG30 ~ 22
(0.05 ~ 0.3 mm2)
AWG28 ~ 22
(0.08 ~ 0.33 mm2)
Suitable Electric Wire Insulation Outer Diameter 1.0 ~ 1.9 mm 1.3 ~ 1.9 mm 1.2 ~ 1.7 mm
Connector Thickness 3.8 mm 5.75 mm 6.4 mm
Combination Example
06i-G4-036-01.ai
06i-G4-036-01.ai
06i-G4-036-01.ai
UL E60389 E60389 E60389
CSA LR20812 LR20812 LR20812
TUV R75089 R75085 R75086

Material

Item Material
Housing Nylon 66 (UL94V-0)
Housing Color White Color
Crimp Contact Phosphor Bronze / Tin Plated

Informations de base

Applicable Type EH Connector Compatible Wire Size(AWG) 30 ~ 22 Insulation Coating OD(mm) 1.0 ~ 1.9
Product Classification Crimping Tool

Vous vous trouvez sur la page de EH Connector Genuine Manual Crimping Tool, le numéro d'article est le suivant: YC-260R.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article YC-260R.

Autres produits de cette catégorie

Assistance technique