Dedicated Crimp Terminal Manual Tools (MTR-TOOL-NY)

Dedicated Crimp Terminal Manual Tools (MTR-TOOL-NY)
Crimping Tools for MTR-Series Insulation Crimp Terminal

● Crimping of MTR series insulation crimp terminal is possible.
● MTR series wire size 1.25 – 5.5 mm2 is supported.


· This is a die separation model tool and is not intended for calibration.
· Crimp count guideline 5000 times or less.
· It cannot be repaired. Please understand.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

MTR-TOOL-NY

Spécifications

Dedicated Crimp Terminal Manual Tools (MTR-TOOL-NY):Related Image

Plus d'informations

Specifications
Size (Total Length)
260mm
Weight566g
Référence pièce
MTR-TOOL-NY
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?

109.10 €

1 5 jours

Loading...

  1. 1

Informations de base

Applicable Type Insulation Crimp Terminal Terminal Shape Round / Y-Model / Bar-Model / Ring-shaped Terminal Size(mm2) 1.25 ~ 5.5
Product Classification Crimping Tool

Vous vous trouvez sur la page de Dedicated Crimp Terminal Manual Tools (MTR-TOOL-NY), le numéro d'article est le suivant: MTR-TOOL-NY.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article MTR-TOOL-NY.

Assistance technique