Stainless Cable Ties【10 pièces par conditionnement】

Stainless Cable Ties

Cliquez sur cette image pour l'agrandir.

Cliquez sur cette image pour l'agrandir.

  • Stainless Cable Ties
  • Stainless Cable Ties
  • Remise sur volume
Binding band made of stainless steel that is resistant to acids and alkalis with excellent rust- and weather-resistance.
Sale of Affordable 10-Piece Pack
  • Grande quantité possible (D-JIT)

● Stainless steel binding band with excellent antirust properties.
● It has a ball lock and does not come off after binding.
● It is acid and alkali resistant.


· Depending on the quantity of your order, the delivery time may require an estimate.
· The appearance and specifications are subject to change without notice.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Spécifications

Stainless Cable Ties:Related Image

1 Pack Unit
10-piece Pack

Model NumberNo.Maximum Bundle Diameter
Range (mm)
Loop Tensile Strength
Standard Value kgs (lbs)
Size (mm)Recommended Tightening
Cutting Tool
Weight *
(g / Piece)
LWT
CTSM12545-10P2045.4 (100)1254.50.3CTSM-T2.0
15245-10P251522.4
20045-10P452002.9
36045-10P953605.2
52045-10P1455207.0
*Weight is a reference value.

Plus d'informations

Stainless Cable Ties:Related Image

Specifications

MaterialSUS316
Operating Temperature Range-80 ~ 538°C

Référence pièce
CTSM-12545-10P
CTSM-15245-10P
CTSM-20045-10P
CTSM-36045-10P
CTSM-52045-10P
Référence pièce
Prix unitaire standard
Nombre de pièce(s) incluse(s) dans le conditionnementQuantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Band Diameter
(mm)
Overall Length
(mm)

7.48 €

10 pièces par conditionnement

1 paquet Disponible 5 jours 20125

8.73 €

10 pièces par conditionnement

1 paquet Disponible 5 jours 25152

9.17 €

10 pièces par conditionnement

1 paquet Disponible 5 jours 45200

11.59 €

10 pièces par conditionnement

1 paquet Disponible 5 jours 95360

14.18 €

10 pièces par conditionnement

1 paquet Disponible 5 jours 145520

Loading...

  1. 1

Informations de base

Width(mm) 4.5 Material Acier inoxydable Color Others
Environment resistance Weather Resistant / Résistant à la chaleur / Résistant aux agents chimiques Special Function/Application Compatible with Metal Detector Characteristics Rust Resistance / Acid / Alkali Resistance
Material (Details) SUS-316 Operating Temperature Range (Min ~ Max)(°C) -80 ~ +538 Quantity(P) 10

Assistance technique