Stainless Cable Ties for Binding Tools (Strong Tightening)【10 pièces par conditionnement】

Stainless Cable Ties for Binding Tools (Strong Tightening)

Cliquez sur cette image pour l'agrandir.

Cliquez sur cette image pour l'agrandir.

  • Remise sur volume
Stainless steel binding band with excellent weather resistance and excellent tightening properties.
Ladder with excellent tightening properties.
Sold in 10-Piece Sets
  • Grande quantité possible (D-JIT)

● Stainless steel binding band with excellent antirust properties.
● It is a ladder model with powerful tightening.
● It locks and does not come off after binding.
● It is acid and alkali resistant.


· Depending on the quantity of your order, the delivery time may require an estimate.
· The appearance and specifications are subject to change without notice.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Spécifications

Stainless Cable Ties for Binding Tools (Strong Tightening):Related Image

1 Pack Unit
10-piece Pack

Model NumberNo.Maximum Bundle Diameter
Range (mm)
Loop Tensile Strength
Standard Value kgs (lbs)
Size (mm)Recommended Tightening
Cutting Tool
Weight *
(g / Piece)
LW
T
CTSMH1507-10P22113.4 (250)15070.3CTSM-T2.3
1957-10P451953.2
2557-10P642555.0
3357-10P893356.0
4907-10P1394909.0
6357-10P18563511.5
*Weight is a reference value.

Plus d'informations

Stainless Cable Ties for Binding Tools (Strong Tightening):Related Image

Specifications

MaterialSUS316
Operating Temperature Range-80 ~ 538°C

Référence pièce
CTSMH-1507-10P
CTSMH-1957-10P
CTSMH-2557-10P
CTSMH-3357-10P
CTSMH-4907-10P
CTSMH-6357-10P
Référence pièce
Prix unitaire standard
Nombre de pièce(s) incluse(s) dans le conditionnementQuantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Band Diameter
(mm)
Overall Length
(mm)

10.74 €

10 pièces par conditionnement

1 paquet Disponible 5 jours 22150

11.43 €

10 pièces par conditionnement

1 paquet Disponible 5 jours 45195

12.82 €

10 pièces par conditionnement

1 paquet Disponible 5 jours 64255

14.32 €

10 pièces par conditionnement

1 paquet Disponible 5 jours 89335

17.65 €

10 pièces par conditionnement

1 paquet Disponible 5 jours 139490

21.36 €

10 pièces par conditionnement

1 paquet Disponible 5 jours 185635

Loading...

  1. 1

Informations de base

Width(mm) 7 Material Acier inoxydable Color Others
Environment resistance Weather Resistant / Résistant à la chaleur / Résistant aux agents chimiques Special Function/Application Compatible with Metal Detector Characteristics Rust Resistance / Acid / Alkali Resistance
Material (Details) SUS-316 Operating Temperature Range (Min ~ Max)(°C) -80 ~ +538 Quantity(P) 10

Assistance technique