Cable Connector (Stainless Steel / PF Screw)

Cable Connector (Stainless Steel / PF Screw)

Cliquez sur cette image pour l'agrandir.

Cliquez sur cette image pour l'agrandir.

Stainless Steel Cable connector with Excellent Rust Resistance
  • Grande quantité possible (D-JIT)

● A stainless steel cable gland with excellent rust, chemical, heat and weather resistance.
● It can also be mounted on unthreaded panels by using the supplied lock nut.
● It is IP68 protective structure compliant.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Spécifications

Cable Connector (Stainless Steel / PF Screw):Related Image
 
ModelNo.Applicable Electric Wire
Diameter (mm)
Mounting ScrewThread Exterior
(mm)
Mounting Hole
Diameter (mm)
SWABCDWeight (g)Compatible Plate
Thickness (mm)
CRMPSPF14-3053Ø3 ~ 5.3PF1/413.1613.2 ~ 13.41718.88154273mm or less
PF14-4578Ø4.5 ~ 7.826
PF38-60100Ø6 ~ 10PF 3/816.6716.7 ~ 16.92224917.54.547.5
PF12-90140Ø9 ~ 14PF1/220.9621 ~ 21.226289.51965.53.5mm or less
PF34-140180Ø14 ~ 18PF3/426.4426.5 ~ 26.83235122195.56mm or less
PF1-180250Ø18 ~ 25PF133.2533.3 ~ 33.6414312.5235161.5

Plus d'informations

Cable Connector (Stainless Steel / PF Screw):Related Image

Cable Connector (Stainless Steel / PF Screw):Related Image

Specifications
MaterialStainless A2 (Body, Lock Nut, Seal Nut)
EPDM (Washer, Seal)
66 Nylon (Claw) UL94V-2
Protective StructureIP68
Operating Temperature Range-40 ~ 100°C
ColorSilver
Référence pièce
CRMPS-PF1-180250
CRMPS-PF12-90140
CRMPS-PF14-3053
CRMPS-PF14-4578
CRMPS-PF34-140180
CRMPS-PF38-60100
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
RoHSApplicable Electric Wire Diameter
(mm)
Mounting Screw Mounting Bore Diameter
(mm)

125.24 €

1 5 jours 10Ø 18 ~ 25PF133.6mm

65.15 €

1 5 jours 10Ø 9 ~ 14PF1/221.2mm

43.28 €

1 5 jours 10Ø 3 ~ 5.3PF1/413.4mm

43.26 €

1 5 jours 10Ø 4.5 ~ 7.8PF1/413.4mm

85.61 €

1 5 jours 10Ø 14 ~ 18PF3/426.8mm

50.63 €

1 5 jours 10Ø 6 ~ 10PF3/816.9mm

Loading...

  1. 1

Informations de base

Material (Main Body) Stainless Steel A2 Operating Temperature Range(°C) -40 ~ 100 Color Silver

Assistance technique