X PCB Supporter (CS Series)【100 pièces par conditionnement】

X PCB Supporter (CS Series)

Cliquez sur cette image pour l'agrandir.

Cliquez sur cette image pour l'agrandir.

  • X PCB Supporter (CS Series)
  • X PCB Supporter (CS Series)
  • Remise sur volume
Recommended for PCB repair
  • UL

● Fixable by simply pushing into the board.
● It can be used for fixing panels or as a spacer.


· The appearance and specifications are subject to change without notice.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

CS-1016-100P

Spécifications

X PCB Supporter (CS Series):Related Image

1 Pack Unit
100-piece Pack

Model NumberA Dimension
(mm)
CS-0305-100P4.8
CS-0406-100P6.4
CS-0610-100P9.3
CS-0813-100P12.7
CS-1016-100P15.9
CS-1422-100P22.2

Plus d'informations

X PCB Supporter (CS Series):Related Image

Specifications

MaterialNylon 66, UL94V-2
ColorWhite

Référence pièce
CS-1016-100P
Référence pièce
Prix unitaire standard
Nombre de pièce(s) incluse(s) dans le conditionnementQuantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?

8.31 €

100 pièces par conditionnement

1 paquet Disponible 5 jours

Loading...

  1. 1

Informations de base

Material Nylon 66 UL94V2 Height(mm) 15.9

Vous vous trouvez sur la page de X PCB Supporter (CS Series), le numéro d'article est le suivant: CS-1016-100P.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article CS-1016-100P.

Assistance technique