Material | Stainless Steel |
Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Mounting Foot Model Number | Compatible Box | Screw Specifications |
KBOXDS-B-40 | KBOXEN-A*-1013, -1015 -1020, -1027 -1515, -1520 -1818 | M4 x 8 Tapping (4 pcs) |
KBOXDS-B-50 | KBOXEN-A*-1818, -2030-S -2030, -2030-B | M5 x 10 Tapping (4 pcs) |
KBOXDS-B-60 | KBOXEN-A*-2535 | M5 x 10 Tapping (4 pcs) |
Référence pièce
|
---|
KBOXDS-B-40 |
KBOXDS-B-50 |
KBOXDS-B-60 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Nombre de pièce(s) incluse(s) dans le conditionnement | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Size Width (mm) | Sizes Vertical (mm) | Dimensions Thickness / Depth (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7.90 € | 4 pièces par conditionnement | 1 paquet | Disponible | 5 jours | 18 | 43 | 7.5 | |
7.99 € | 4 pièces par conditionnement | 1 paquet | Disponible | 5 jours | 22 | 48 | 8 | |
10.79 € | 4 pièces par conditionnement | 1 paquet | Disponible | 5 jours | 15 | 58 | 9.5 |
Loading...
Characteristics | Screw-Fastened Model | Material | Stainless Steel | Body Board Thickness(mm) | 1.5 |
---|---|---|---|---|---|
Special Notes | Mount on Box Bottom with Included Tapping Screws | Quantity of Packs(Pcs.) | 4 | Compatible | KBOXEN Series |
Configurer
Propriétés de base
Size Width(mm)
Sizes Vertical(mm)
Dimensions Thickness / Depth(mm)
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles