Nous utilisons des cookies pour offrir une expérience plus confortable dans notre boutique en ligne

Par exemple, nous pouvons vous montrer des recommandations de produits personnalisées et vous proposer les meilleures fonctions de service possibles dans le processus de commande. Vous pouvez gérer vos paramètres de cookies sous politique de confidentialité réglementation à tout moment.

  • Avis de Maintenance Préventive : Ce site sera indisponible en raison de la maintenance préventive de 10:00 à 17:00 (CEST) 24/10/2021. Nous nous excusons pour le désagrément.

Sensor Amplifier Box (with Door, Transparent Lid)

Sensor Amplifier Box (with Door, Transparent Lid)

Cliquez sur cette image pour l'agrandir.

Cliquez sur cette image pour l'agrandir.

  • Sensor Amplifier Box (with Door, Transparent Lid)
  • Sensor Amplifier Box (with Door, Transparent Lid)
  • Remise sur volume

Sensor amplifier storage box in which display unit can be seen

  • Space-saving
  • Steel
  • Fixed Size

● The door can be opened and closed, allowing the amplifier to be configured easily.
● It has the sturdiness that takes into account mounting on a global device and the design that considers maintainability and safety.
● The height of the long hole on the side is aligned with the fiber insertion position.
● Size variation that can accommodate the consolidation of a sensor amplifier.
● Dedicated DIN rail is also available.

Components
Thickness (Door / Body)1.5 mm
Materials / SpecificationsDoorSPCC Baked Finish
BodySPCC Baked Finish
Rubber PackingEPDM t1.0
Transparent Panel* Acrylic t1.0 / t1.2
Snap Lock (With Padlock Mounting Hole)SUS304 Barrel Finish
Snap Lock Mounting ScrewSUS304 Dish M3 x 6
HingeSUS304 Barrel Finish
Hinge Mounting ScrewSUS304 Pan M3 x 5
Caulking BossSUS303 (Screw Holes M4 Thread, Effective Depth 8 mm)
Film Grommet (Long Hole Model)EPDM
Dedicated DIN RailA6063S-T5 Anodize Treatment
* The thickness of the acrylic has been partly changed to 1.2 mm. For the latest information, please visit the website.

(i)Remarque

  • Certains produits devrait être arrêté le 01.01.2022.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Spécifications

Sensor Amplifier Box (with Door, Transparent Lid):Related Image

No Long Side HoleStandard Unit PriceSlide Unit PriceSelf Weight (kg)With Long Side HoleStandard Unit PriceSlide Unit PriceSelf Weight (kg)
Model NumberColor1 ~ 9 Pieces10 ~ 19 Pieces20 ~ 99 PiecesModel NumberColor1 ~ 9 Pieces10 ~ 19 Pieces20 ~ 99 Pieces
BXT-SA80K
(Cream)

G
(Gray)
   0.6BXGT-SA80K
(Cream)

G
(Gray)
   0.6
BXT-SA105   0.65BXGT-SA105   0.65
BXT-SA120   0.72BXGT-SA120   0.72
BXT-SA150   0.85BXGT-SA150   0.85
BXT-SA200   1.01BXGT-SA200   1.01
  * When ordering, a hyphen is needed between the model number and color.

Dedicated DIN Rail (35 mm Width)
Dedicated DIN Rail
Model Number
Boss Pitch
(mm)
Corresponding Box
Model Number
Standard Unit PriceSlide Unit Price
1 ~ 9 Pieces10 ~ 19 Pieces20 ~ 99 Pieces
BXDR-7052BXT / BXGT-SA80   
BXDR-9577BXT / BXGT-SA105   
BXDR-11092BXT / BXGT-SA120   
BXDR-140122BXT / BXGT-SA150   
BXDR-190172BXT / BXGT-SA200   
BXDR-135117Common for All Boxes   

Plus d'informations

Sensor Amplifier Box (with Door, Transparent Lid):Related Image
Sensor Amplifier Box (with Door, Transparent Lid):Related Image
Sensor Amplifier Box (with Door, Transparent Lid):Related Image
Sensor Amplifier Box (with Door, Transparent Lid):Related Image
Référence pièce
BXDR-95
BXDR-110
BXDR-135
BXDR-140
BXDR-190
BXGT-SA120-G
BXGT-SA150-G
BXGT-SA150-K
BXGT-SA200-G
BXGT-SA200-K
BXT-SA120-G
BXT-SA120-K
BXT-SA150-G
BXT-SA150-K
BXT-SA200-G
BXT-SA200-K
Référence piècePrix unitaire standardRemise sur volumeNombre de jours d'expédition?RoHSDimension largeur l
(mm)
Dimension verticale H
(mm)
Dimension profondeur P
(mm)
Matériau Plaque intermédiaire Locked Models Paint Body Board Thickness
(mm)
Characteristics Color

3.08 €

Disponible 4 jours 1095357.3Aluminum-N/AN/AN/ASuitable Box BXT / BXGT-SA105Silver Anodization

3.08 €

Disponible 4 jours 10110357.3Aluminum-N/AN/AN/ASuitable Box BXT / BXGT-SA120Silver Anodization

3.31 €

Disponible 4 jours 10135357.3Aluminum-N/AN/AN/ACompatible Boxes BXT / BXGT Common to All BoxesSilver Anodization

3.31 €

Disponible 4 jours 10140357.3Aluminum-N/AN/AN/ASuitable Box BXT / BXGT-SA150Silver Anodization

3.64 €

Disponible 4 jours 10190357.3Aluminum-N/AN/AN/ASuitable Box BXT / BXGT-SA200Silver Anodization

42.03 €

4 jours 10144.314560IronWithout BoardSnap Key (Padlock Model with Mounting Hole)Powder Paint1.5No Long Side Hole, Dedicated DIN Rail End StopGray (Approximately Munsell Value 5Y7/1)

48.51 €

4 jours 10174.314560IronWithout BoardSnap Key (Padlock Model with Mounting Hole)Powder Paint1.5No Long Side Hole, Dedicated DIN Rail End StopGray (Approximately Munsell Value 5Y7/1)

48.51 €

4 jours 10174.314560IronWithout BoardSnap Key (Padlock Model with Mounting Hole)Powder Paint1.5No Long Side Hole, Dedicated DIN Rail End StopCream (Munsell 2.5Y9/1)

53.86 €

4 jours 10224.314560IronWithout BoardSnap Key (Padlock Model with Mounting Hole)Powder Paint1.5No Long Side Hole, Dedicated DIN Rail End StopGray (Approximately Munsell Value 5Y7/1)

53.86 €

4 jours 10224.314560IronWithout BoardSnap Key (Padlock Model with Mounting Hole)Powder Paint1.5No Long Side Hole, Dedicated DIN Rail End StopCream (Munsell 2.5Y9/1)

40.00 €

4 jours 10144.314560IronWithout BoardSnap Key (Padlock Model with Mounting Hole)Powder Paint1.5No Long Side Hole, Dedicated DIN Rail End StopGray (Approximately Munsell Value 5Y7/1)

40.00 €

4 jours 10144.314560IronWithout BoardSnap Key (Padlock Model with Mounting Hole)Powder Paint1.5No Side Hole, Dedicated DIN Rail End StopCream (Munsell 2.5Y9/1)

44.54 €

4 jours 10174.314560IronWithout BoardSnap Key (Padlock Model with Mounting Hole)Powder Paint1.5No Long Side Hole, Dedicated DIN Rail End StopGray (Approximately Munsell Value 5Y7/1)

44.54 €

4 jours 10174.314560IronWithout BoardSnap Key (Padlock Model with Mounting Hole)Powder Paint1.5No Long Side Hole, Dedicated DIN Rail End StopCream (Munsell 2.5Y9/1)

49.97 €

4 jours 10224.314560IronWithout BoardSnap Key (Padlock Model with Mounting Hole)Powder Paint1.5No Long Side Hole, Dedicated DIN Rail End StopGray (Approximately Munsell Value 5Y7/1)

49.97 €

4 jours 10224.314560IronWithout BoardSnap Key (Padlock Model with Mounting Hole)Powder Paint1.5No Long Side Hole, Dedicated DIN Rail End StopCream (Munsell 2.5Y9/1)

Loading...

  1. 1

Dessin

Sensor Amplifier Box (with Door, Transparent Lid):Related Image

Informations de base

Fonction de protection (résistance environnementale) N/A Installation Indoor

Autres produits de cette catégorie

Les clients qui ont consulté cet article ont également consulté

Assistance technique