Steel / Stainless Steel Louver (Small)【2 pièces par conditionnement】

Steel / Stainless Steel Louver (Small)

Cliquez sur cette image pour l'agrandir.

Cliquez sur cette image pour l'agrandir.

  • Remise sur volume
12 cm fan can be mounted
  • Grande quantité possible (D-JIT)
  • Steel
  • Stainless Steel

● Ideal for ventilation applications for control panels, etc.
● There are 2 models of stainless steel model surface treatment: hairline and mirror
● Ideal for indoor applications (not a waterproof structure)
● Dust filter is not included

Part NumberColor / Surface Treatment SymbolMaterialSheet Thickness (t)Paint Color / Surface Processing
XSRK (Cream)Steel1.6Munsell 2.5Y9/1 Equivalent
G (Gray)Munsell 5Y7/1 Equivalent
NS (Anti-Rust Coating)-
SUSH (Hairline)Stainless Steel
(SUS304)
1.5Hairline (Vertical Direction)
SUSM (Mirror Finish)Mirror Finish (No. 400 Polish)

[ A] Accessories
NameQuantity Per Piece
Hex Nut4
Washer4



· Please note that a color difference between the box and louver may occur.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Spécifications

Steel / Stainless Steel Louver (Small):Related Image

1 Set Unit 2 Pieces
Model NumberColor / Surface Treatment SymbolQuantity Per SetSelf Weight
(g/piece)
XSRK (Cream)2 Pieces200
G (Gray)2 Pieces
NS (Anti-Rust Coating)2 Pieces
SUSH (Hairline)2 Pieces195
SUSM (Mirror Finish)2 Pieces

Plus d'informations

Steel / Stainless Steel Louver (Small):Related Image

Steel / Stainless Steel Louver (Small):Related Image
Steel / Stainless Steel Louver (Small):Related Image
Steel / Stainless Steel Louver (Small):Related Image
Steel / Stainless Steel Louver (Small):Related Image
Référence pièce
XSR-G
XSR-K
XSR-NS
XSR-SUSH
XSR-SUSM
Référence pièce
Prix unitaire standard
Nombre de pièce(s) incluse(s) dans le conditionnementQuantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
RoHSCharacteristics Material Body Board Thickness
(mm)
Dimensions Thickness / Depth
(mm)
Paint Surface Processing Color Screw Size

106.95 €

2 pièces par conditionnement

1 paquet 5 jours 10-Iron1.624Powder PaintGray4-M3 x 15 (Stud)

106.95 €

2 pièces par conditionnement

1 paquet 5 jours 10-Iron1.624Powder PaintCream4-M3 x 15 (Stud)

66.61 €

2 pièces par conditionnement

1 paquet 5 jours 10-Iron1.624Anti-corrosive Coating-4-M3 x 15 (Stud)

98.24 €

2 pièces par conditionnement

1 paquet Disponible 5 jours 1012 cm Fan ComplianceSUS3041.57Brushed-M3 Stud

98.24 €

2 pièces par conditionnement

1 paquet Disponible 5 jours 1012 cm Fan ComplianceSUS3041.57Mirror Surface (No. 400 Polish)-M3 Stud

Loading...

  1. 1

Informations de base

Size Width(mm) 130 Sizes Vertical(mm) 130 Quantity of Packs(Pcs.) 2

Assistance technique