Aluminum Conducting DIN Rail

Aluminum Conducting DIN Rail

Cliquez sur cette image pour l'agrandir.

Cliquez sur cette image pour l'agrandir.

  • Aluminum Conducting DIN Rail
  • Aluminum Conducting DIN Rail
  • Remise sur volume
Introducing an aluminum DIN rail that can prevent grounding

● It is an aluminum DIN rail that has been given conductive treatment on the surface.
● It contributes to weight reduction.
MaterialA6063S-T5
Surface TreatmentPapro Eco Coating Treatment (Conductivity)
Recommended Fixing Screw SizeM4

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

EMRB-1000

Spécifications

Aluminum Conducting DIN Rail:Related Image

 ● Standard Dimension 1,000 mm
Model NumberLength L
(mm)
Self Weight
(g)
EMRB-10001000160

Conductivity of Aluminum Material55 (20°C / IACS /%)
Product Surface Electric Resistance Value0.03 mΩ (Papro Eco Coating Surface Treatment Measurements)

Plus d'informations

Aluminum Conducting DIN Rail:Related Image

Aluminum Conducting DIN Rail:Related Image
Référence pièce
EMRB-1000
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
RoHS

15.57 €

1 Disponible 5 jours 10

Loading...

  1. 1

Informations de base

Material Aluminum Size Width(mm) 1000 Sizes Vertical(mm) 35
Dimensions Thickness / Depth(mm) 7.3 Paint Surface Processing Papro Eco Coating Screw Size M4
Remark Mounting Hole: 4.5 x 25 Oblong Hole

Vous vous trouvez sur la page de Aluminum Conducting DIN Rail, le numéro d'article est le suivant: EMRB-1000.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article EMRB-1000.

Assistance technique