Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Model | No. | Color | Applicable Electric Wire Diameter (mm) | SW | A | B | C | D | Weight (g) | Mounting Screw | Mounting Hole Diameter (mm) | Compatible Plate Thickness |
CRMPD | M12-4253 | B (Black) | Ø4.2 ~ 5.3 | 19 | 21 | 9 | 16.6 | 5 | 7 | M12 (P = 1.5) | 12.0 ~ 12.3 | 2.5mm or less |
M12-5378 | Ø5.3 ~ 7.8 | |||||||||||
M16-70100 | Ø7 ~ 10 | 22 | 24.5 | 10 | 19 | 5.5 | 11.5 | M16 (P = 1.5) | 16.0 ~ 16.3 | |||
M20-95120 | Ø9.5 ~ 12 | 24 | 27 | 15 | 20 | 14 | M20 (P = 1.5) | 20.0 ~ 20.3 | 7mm or less | |||
M20-115140 | Ø11.5 ~ 14 | 27 | 30 | 10 | 21.2 | 18 | 3mm or less | |||||
M25-130160 | Ø13 ~ 16 | 33 | 36 | 25 | 28 | M25 (P = 1.5) | 25.0 ~ 25.4 | |||||
M25-150180 | Ø15 ~ 18 |
Material | Polypropylene (Body, Claw, Lock Nut, Seal Nut) |
Fluorine Rubber (Washer, Seal) | |
Protective Structure | IP68 |
Operating Temperature Range | -20 ~ 100°C |
Color | Black |
Référence pièce |
---|
CRMPD-M12-4253-B |
CRMPD-M12-5378-B |
CRMPD-M16-70100-B |
CRMPD-M20-115140-B |
CRMPD-M20-95120-B |
CRMPD-M25-130160-B |
CRMPD-M25-150180-B |
Référence pièce | Prix unitaire standard | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Jour d'expédition standard ? | RoHS | Applicable Electric Wire Diameter (mm) | Mounting Screw | Mounting Bore Diameter (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7.48 € | 1 | 5 jours | 10 | Ø 4.2 ~ 5.3 | M12 (P = 1.5) | 12 ~ 12.3 | ||
7.48 € | 1 | 5 jours | 10 | Ø 5.3 ~ 7.8 | M12 (P = 1.5) | 12 ~ 12.3 | ||
12.52 € | 1 | 5 jours | 10 | Ø 7 ~ 10 | M16 (P = 1.5) | 16 ~ 16.3 | ||
14.97 € | 1 | 5 jours | 10 | Ø 11.5 ~ 14 | M20 (P = 1.5) | 20 ~ 20.3 | ||
14.22 € | 1 | 5 jours | 10 | Ø 9.5 ~ 12 | M20 (P = 1.5) | 20 ~ 20.3 | ||
24.74 € | 1 | 5 jours | 10 | Ø 13 ~ 16 | M25 (P = 1.5) | 25 ~ 25.4 | ||
24.74 € | 1 | 5 jours | 10 | Ø 15 ~ 18 | M25 (P = 1.5) | 25 ~ 25.4 |
Loading...
Material (Main Body) | Polypropylene | Operating Temperature Range(°C) | -20 ~ 100 | Color | Black |
---|
Configurer
Propriétés de base
Applicable Electric Wire Diameter(mm)
Mounting Screw
Mounting Bore Diameter(mm)
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles