• Avis de Maintenance Préventive : Ce site sera indisponible en raison de la maintenance préventive de 0:00 à 16:00 (CET) 25/2/2018. Nous nous excusons pour le désagrément.

DC Mini Contact

DC Mini Contact

Cliquez sur cette image pour l'agrandir.

Cliquez sur cette image pour l'agrandir.

  • Remise sur volume

High-Sensitivity, DC, Mini Contactor that saves space

  • UL
  • c-UL
  • CE-Compliant
  • CCC
  • RoHS
  • Space-saving
  • Screw Mounted
  • DIN Rail

● A mini-contactor with high sensitivity.
● Due to a low coil VA, it can be driven directly from a PLC.
● This CE Marking compliant product has passed certification testing.
● Terminal cover is standard equipment.
● This is a UL-compliant product for your peace of mind.
● Enables both screw mounting and DIN rail mounting.
● Mini Contactor of 69 mm depth.

· For use as an electromagnetic switch, please purchase separately the mini contactor dedicated thermal relay.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Spécifications

DC Mini Contact:Related Image

Frame Size (AF)Coil VoltageCoil CurrentAuxiliary ContactMotor Capacity (KW) AC3Model
200 ~ 240V380 ~ 440V500 ~ 550V690V
624 VDC0.05A1a1.5KW 7A2.2KW 6A3KW 5A3KW 4AGMD-6M-DC24V
92.2KW 9A4KW 9A3.7KW 6A4KW 5AGMD-9M-DC24V
123KW 12A5.5KW 12A4KW 7A4KW 5AGMD-12M-DC24V
164KW 15A7.5KW 16A5.5KW 9A4KW 5AGMD-16M-DC24V

Plus d'informations

DC Mini Contact:Related Image

DC Mini Contact:Related Image

DC Mini Contact:Related Image
Référence pièce
GMD-6M-DC24V
GMD-9M-DC24V
GMD-12M-DC24V
GMD-16M-DC24V
Référence piècePrix unitaire standardRemise sur volumeNombre de jours d'expédition?RoHSMotor Capacity / Thermal Nominal 220 VAC
(kW/A)

14.08 €

Disponible 3 jours Entièrement compatible1.5/7

14.69 €

Disponible 3 jours Entièrement compatible2.2/9

16.07 €

Disponible 3 jours Entièrement compatible3/12

17.44 €

Disponible 3 jours Entièrement compatible4/15

Loading...

  1. 1

Informations de base

Coil rated voltage(V) DC24 Auxiliary Contact 1a Representative Standard CE
Dimension length(mm) 58 Dimension width(mm) 45 Dimension thickness(mm) 69

Autres produits de cette catégorie

Les clients qui ont consulté cet article ont également consulté

Assistance technique