Thermal Relay for Mini Contact

Thermal Relay for Mini Contact

Cliquez sur cette image pour l'agrandir.

Cliquez sur cette image pour l'agrandir.

  • Remise sur volume

Thermal Relay for Mini Contactor Only

  • UL
  • c-UL
  • CE-Compliant
  • CCC
  • IEC
  • Space-saving

● CE Marking compliant products that have passed the certification test.
● Terminal cover is standard equipment.
● This is a UL-compliant product for your peace of mind.
● Can be mounted on any mini contactor regardless of frame size.
● With manual / auto reset function.
● Extremely compact at just 45 mm wide.
● Contact is 1a1b.

· For use as an electromagnetic switch, please use a dedicated contactor.
· There are 2 heaters.  

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Spécifications

Thermal Relay for Mini Contact:Related Image

Mini Contactor
Frame Size (AF)
Setting Range (A)Model
Common 6,9,12,160.1 ~ 0.16GTH-12M-0.14
0.16 ~ 0.25GTH-12M-0.21
0.25 ~ 0.4GTH-12M-0.33
0.4 ~ 0.63GTH-12M-0.52
0.63 ~ 1GTH-12M-0.82
1 ~ 1.6GTH-12M-1.3
1.6 ~ 2.5GTH-12M-2.1
2.5 ~ 4GTH-12M-3.3
4 ~ 6GTH-12M-5
5 ~ 8GTH-12M-6.5
6 ~ 9GTH-12M-7.5
7 ~ 10GTH-12M-8.5
9 ~ 13GTH-12M-12
12 ~ 16GTH-12M-14

Plus d'informations

Thermal Relay for Mini Contact:Related Image

· Schematic Diagram of Initial Wiring Circuit with Contactor
Thermal Relay for Mini Contact:Related Image
If the above-mentioned initial wiring is not suitable for use, please cut the terminal of the thermal relay at the far right.
The contactor of the thermal relay and coil terminal of the contact can be given a non-conducting state.
Please insulate it with an insulating tape and the like after cutting.
Référence pièce
GTH-12M-0.82
GTH-12M-2.1
GTH-12M-7.5
GTH-12M-12
GTH-12M-14
Référence piècePrix unitaire standardRemise sur volumeNombre de jours d'expédition?

9.97 €

Disponible 3 jours

9.97 €

Disponible 3 jours

9.97 €

Disponible 3 jours

9.97 €

Disponible 3 jours

9.97 €

Disponible 3 jours

Loading...

  1. 1

Informations de base

Nombre de pôles 3 Contact auxiliaire 1a1b Norme représentative CE
Dimension - longueur(mm) 73.2 Largeur de la dimension(mm) 45 Épaisseur de la dimension(mm) 63.7
Specifications Standard / 2 Element Finger Protection / Terminal Cover Yes

Autres produits de cette catégorie

Les clients qui ont consulté cet article ont également consulté

Assistance technique