Original Dynamic Connector Manual Crimping Tools (D5000 Series) (Numéros de référence)

Original Dynamic Connector Manual Crimping Tools (D5000 Series)
  • Remise sur volume
Dedicated Crimping Tools for D5000 Series Connector
  • Grande quantité possible (D-JIT)

● Dedicated crimping tools for D5000 series connectors.

· It can only crimp compatible contacts.
· Tools developed for proto-model protection work.
For product manufacturing lines, we recommend using the tools specified by the connector manufacturer.
· A die-integrated tool.
· This tool cannot be calibrated.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

MSHT-A02

Spécifications

Original Dynamic Connector Manual Crimping Tools (D5000 Series):Related Image

ModelCompatible
Series
Compatible
Contacts
Contact
Type
Compatible WireWeight
(g)
AWGConductor Section Area mm2Sheath Outer Diameter Ømm
MSHT-A02D5200917804-2Male (Pin)16 ~ 141.25 ~ 2.23.0 ~ 3.8600
917805-212 ~ 104.0 ~ 5.24.0 ~ 5.2
316040-2Female (Socket)16 ~ 141.25 ~ 2.23.0 ~ 3.8
316041-212 ~ 104.0 ~ 5.24.0 ~ 5.2

Plus d'informations

■ blade type guide
Original Dynamic Connector Manual Crimping Tools (D5000 Series):Related Image

Original Dynamic Connector Manual Crimping Tools (D5000 Series):Related Image

Original Dynamic Connector Manual Crimping Tools (D5000 Series):Related Image

Référence pièce
MSHT-A02
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?

240.16 €

1 Disponible 5 jours

Loading...

  1. 1

Informations de base

Applicable Type Dynamic Connector (5200 Series) Product Classification Crimping Tool

Vous vous trouvez sur la page de Original Dynamic Connector Manual Crimping Tools (D5000 Series), le numéro d'article est le suivant: MSHT-A02.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article MSHT-A02.

Assistance technique