• Pour des raisons techniques, un paiement par carte de crédit n'est temporairement pas possible. Nous nous excusons pour tout inconvénient que ceci pourrait vous causer.

Stainless Steel Cable Ties (Removable)【1-10 pièces par conditionnement】

Stainless Steel Cable Ties (Removable)
  • Remise sur volume

Rich in heat-resistance, weather-resistance, corrosion-resistance and radiation-resistance, it can be used even in harsh environments indoors and outdoors, underground and under the sea.
It can be reused by removing with the release key. 10 Pieces Pack

  • Heat-Resistant
  • Chemical-Resistant
  • Weather-Resistant

● It has excellent heat resistance, weather resistance, corrosion resistance, and radiation resistance.
● For indoor and outdoor use. It can be used in harsh environments such as underground and underseas.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Spécifications

Stainless Steel Cable Ties (Removable):Related Image

1-pack With Total of 10
ModelMaximum Bundle Diameter
(Ømm)
Tensile Strength
kgs
Size (mm)Tail Part (mm)
Total LengthSheet ThicknessWidth
CTSM-R-12050-10P25601200.255
CTSM-R-15050-10P35150
CTSM-R-18050-10P44180
CTSM-R-20050-10P50200
CTSM-R-25050-10P66250
CTSM-R-35050-10P98350
CTSM-R-45050-10P130450
CTSM-R-50050-10P146500
CTSM-R-180100-10P4411018010
CTSM-R-250100-10P66250
CTSM-R-350100-10P98350
CTSM-R-450100-10P130450
CTSM-R-500100-10P146500


Specifications
MaterialSUS304
Operating Temperature Range-80°C ~ 538°C

■ The release key is sold separately.
ModelProduct Name
CTSM-R-SMTRS-1Release Key
(Sold Individually)
Référence pièce
CTSM-R-12050-10P
CTSM-R-15050-10P
CTSM-R-18050-10P
CTSM-R-180100-10P
CTSM-R-20050-10P
CTSM-R-25050-10P
CTSM-R-250100-10P
CTSM-R-35050-10P
CTSM-R-350100-10P
CTSM-R-45050-10P
CTSM-R-450100-10P
CTSM-R-50050-10P
CTSM-R-500100-10P
CTSM-R-SMTRS-1
Référence piècePrix unitaire standardNombre de pièce(s) incluse(s) dans le conditionnementRemise sur volumeNombre de jours d'expédition?Band Diameter
(mm)
Overall Length
(mm)
Width
(mm)
Material Characteristics Material (Details) Tensile Strength
(kgs)
Operating Temperature Range (Min ~ Max)
(°C)
Quantity
(P)

13.02 €

10 pièces par conditionnement

Disponible 3 jours 251205Stainless SteelIt has excellent heat resistance, weather resistance, corrosion resistance, and radiation resistance.SUS30460-80 ~ 53810

13.02 €

10 pièces par conditionnement

Disponible 3 jours 351505Stainless SteelIt has excellent heat resistance, weather resistance, corrosion resistance, and radiation resistance.SUS30460-80 ~ 53810

13.56 €

10 pièces par conditionnement

Disponible 3 jours 441805Stainless SteelIt has excellent heat resistance, weather resistance, corrosion resistance, and radiation resistance.SUS30460-80 ~ 53810

13.98 €

10 pièces par conditionnement

Disponible 3 jours 4418010Stainless SteelIt has excellent heat resistance, weather resistance, corrosion resistance, and radiation resistance.SUS304110-80 ~ 53810

12.97 €

10 pièces par conditionnement

Disponible 3 jours 502005Stainless SteelIt has excellent heat resistance, weather resistance, corrosion resistance, and radiation resistance.SUS30460-80 ~ 53810

13.98 €

10 pièces par conditionnement

Disponible 3 jours 662505Stainless SteelIt has excellent heat resistance, weather resistance, corrosion resistance, and radiation resistance.SUS30460-80 ~ 53810

16.78 €

10 pièces par conditionnement

Disponible 3 jours 6625010Stainless SteelIt has excellent heat resistance, weather resistance, corrosion resistance, and radiation resistance.SUS304110-80 ~ 53810

14.49 €

10 pièces par conditionnement

Disponible 3 jours 983505Stainless SteelIt has excellent heat resistance, weather resistance, corrosion resistance, and radiation resistance.SUS30460-80 ~ 53810

18.31 €

10 pièces par conditionnement

Disponible 3 jours 9835010Stainless SteelIt has excellent heat resistance, weather resistance, corrosion resistance, and radiation resistance.SUS304110-80 ~ 53810

17.03 €

10 pièces par conditionnement

Disponible 3 jours 1304505Stainless SteelIt has excellent heat resistance, weather resistance, corrosion resistance, and radiation resistance.SUS30460-80 ~ 53810

16.39 €

10 pièces par conditionnement

Disponible 3 jours 13045010Stainless SteelIt has excellent heat resistance, weather resistance, corrosion resistance, and radiation resistance.SUS304110-80 ~ 53810

20.34 €

10 pièces par conditionnement

Disponible 3 jours 1465005Stainless SteelIt has excellent heat resistance, weather resistance, corrosion resistance, and radiation resistance.SUS30460-80 ~ 53810

24.15 €

10 pièces par conditionnement

Disponible 3 jours 14650010Stainless SteelIt has excellent heat resistance, weather resistance, corrosion resistance, and radiation resistance.SUS304110-80 ~ 53810

3.06 €

Disponible 3 jours ----The release key will disconnect the binding.-110--

Loading...

  1. 1

Informations de base

Color Others Environment resistance Weather Resistant / Heat Resistant Special Function/Application Re-bundling OK (Hook-and-eye Tape Included)

Autres produits de cette catégorie

Les clients qui ont consulté cet article ont également consulté

Assistance technique