Drawing Holder

Drawing Holder

Cliquez sur cette image pour l'agrandir.

Cliquez sur cette image pour l'agrandir.

  • Drawing Holder
  • Drawing Holder
  • Remise sur volume
The much awaited single item sales have started. Iron Drawing Holder
  • Steel
  • Powder-Coated

● It is a sturdy steel drawing holder
● Ideal, for example, when it is needed as an addition!

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Spécifications

Drawing Holder:Related Image

Model NumberColor Symbol
ZHK
G
E
NS

Plus d'informations

Drawing Holder:Related Image
Drawing Holder:Related Image
Drawing Holder:Related Image
MaterialSPHC
Plate Thickness1.6mm
Référence pièce
ZH-E
ZH-G
ZH-K
ZH-NS
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
RoHSPaint Surface Processing Color

79.74 €

1 Disponible 8 jours 10Powder PaintE Color (Approximate Munsell Value 5Y8/1)

79.74 €

1 Disponible 8 jours 10Powder PaintG Color (Approximate Munsell Value 5Y7/1)

79.74 €

1 Disponible 8 jours 10Powder PaintK Color (Approximate Munsell Value 2.5Y9/1)

79.74 €

1 Disponible 8 jours 10Surface Preparation-

Loading...

  1. 1

Informations de base

Material Steel Body Board Thickness(mm) 1.6 Size Width(mm) 260
Sizes Vertical(mm) 300 Dimensions Thickness / Depth(mm) 25

Assistance technique