• Pour des raisons techniques, un paiement par carte de crédit n'est temporairement pas possible. Nous nous excusons pour tout inconvénient que ceci pourrait vous causer.

L-Shaped Box Mounting Bracket

L-Shaped Box Mounting Bracket
  • Remise sur volume

Fixing bracket suitable for fixing the box alongside the device, etc.


● The paint color can be chosen from 5 patterns, including surface treatment.
● We have emphasized the low price and high quality!

MaterialSPCC
Plate Thickness2 mm
Mountable
Box
W300 x H300 x D200 or less
* Withstand Load25 kg
* It is the load when objects are placed on the top

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Spécifications

L-Shaped Box Mounting Bracket:Related Image

Model NumberCoating Color
BFLSK
(Munsell 2.5Y9/1 Equivalent)
G
(Munsell 5Y7/1 Equivalent)
S
(Surface Preparation)
E
(Munsell 5Y8/1 Equivalent)
B
(Munsell N1 Equivalent)

Plus d'informations

L-Shaped Box Mounting Bracket:Related Image

L-Shaped Box Mounting Bracket:Related Image

L-Shaped Box Mounting Bracket:Related Image
Référence pièce
BFLS-B
BFLS-E
BFLS-G
BFLS-K
BFLS-S
Référence piècePrix unitaire standardRemise sur volumeNombre de jours d'expédition?RoHSPaint Surface Processing Color

58.28 €

Disponible 6 jours 10Powder PaintMunsell N1 Equivalent

58.28 €

Disponible 6 jours 10Powder PaintMunsell 5Y8/1 Equivalent

58.28 €

Disponible 6 jours 10Powder PaintMunsell 5Y7/1 Equivalent

58.28 €

Disponible 6 jours 10Powder PaintMunsell 2.5Y9/1Equivalent

58.28 €

Disponible 6 jours 10Surface Preparation-

Loading...

  1. 1

Informations de base

Material Iron Body Board Thickness(mm) 2.0 Size Width(mm) 280
Sizes Vertical(mm) 90 Dimensions Thickness / Depth(mm) 80 Withstand Load(kg) 30

Autres produits de cette catégorie

Les clients qui ont consulté cet article ont également consulté

Assistance technique