Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
1 Pack | 100-pieces |
Model | Bundle Diameter Range (mm) | Tensile Strength Standard Value kgs (lbs) | Size (mm) | Weight (g / Piece) | |
L | W | ||||
KTV-145BK-100P | 35 | 3 (6) | 145 | 2.0 | 0.3 |
KTV-170BK-100P | 41 | 11 (24) | 167 | 3.9 | 1.4 |
Material | 66 Nylon (UL94V-2) |
Operating Temperature Range | −10 – 85°C |
Color | Black |
Référence pièce
|
---|
KTV-145BK-100P |
KTV-170BK-100P |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Nombre de pièce(s) incluse(s) dans le conditionnement | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Band Diameter (mm) | Overall Length (mm) | Width (mm) | Tensile Strength (kgs) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8.21 € | 100 pièces par conditionnement | 1 paquet | Disponible | 5 jours | 35 | 145 | 2 | 3 | |
11.96 € | 100 pièces par conditionnement | 1 paquet | Disponible | 5 jours | 41 | 167 | 3.9 | 11 |
Loading...
Material | Nylon | Color | Noir | Special Function/Application | Re-bundling OK (Hook-and-eye Tape Included) |
---|---|---|---|---|---|
Material (Details) | 66 Nylon | Quantity(P) | 100 |
Configurer
Propriétés de base
Band Diameter(mm)
Overall Length(mm)
Width(mm)
Tensile Strength(kgs)
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles