Cable Tie Mount (Flat / Low Cost / Black)【100 pièces par conditionnement】

Cable Tie Mount  (Flat / Low Cost / Black)
  • Remise sur volume
Plate-Model Binding Band Fixture with Adhesive Tapes

● A binding band fixture that can be fixed with either double-sided adhesive tape or screws.
● It is a low-cost plate model.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Spécifications

Cable Tie Mount (Flat/Low Cost/Black):Related Image
1 Pack100-piece Pack

ModelFixing System
HC-101SBK-100PWith Adhesive Tape
HC-102BK-100P
■ Standard Table
ModelTolerance ± 0.5
LWH
Does not include adhesive tape
Mounting Hole Diameter
Ø mm
TWeight
(g / Piece)
HC-101SBK-100P19.519.53.93.2 (Left and Right Each 1)4.60.9
HC-102BK-100P28.628.65.35.0 (1 at Center)5.51.9

Délai de livraison

Plus d'informations

Cable Tie Mount (Flat/Low Cost/Black):Related Image
Cable Tie Mount (Flat/Low Cost/Black):Related ImageCable Tie Mount (Flat/Low Cost/Black):Related ImageCable Tie Mount (Flat/Low Cost/Black):Related Image
* Shape as Viewed from Above Left: HC-101SBK-100P Right: HC-102BK-100P
Specifications
MaterialNylon 66, UL94V-2 *
Operating Temperature Range−10°C – +85°C
ColorBlack
* Tape is not made from UL standard materials.
Référence pièce
HC-101SBK-100P
HC-102BK-100P
Référence pièce
Prix unitaire standard
Nombre de pièce(s) incluse(s) dans le conditionnementQuantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Plate Size
(mm)
Mounting Hole Diameter φ
(mm)

15.61 €

100 pièces par conditionnement

1 paquet Disponible 5 jours 19.53.2

26.60 €

100 pièces par conditionnement

1 paquet Disponible 5 jours 28.65.0

Loading...

  1. 1

Informations de base

Material 66 Nylon (UL94V-2) Fixing System With Adhesive Tape (for BisS Fixing) Color Black
Remark 66 Nylon (UL94V-2) Material Excludes Tape Operating Temperature Range (Min ~ Max)(°C) -40 ~ +85

Assistance technique