• Pour des raisons techniques, un paiement par carte de crédit n'est temporairement pas possible. Nous nous excusons pour tout inconvénient que ceci pourrait vous causer.

Weather-Resistant Connector (LEK Series: for Outdoor use) Cap

Weather-Resistant Connector (LEK Series: for Outdoor use) Cap
  • Remise sur volume

Exclusive cap can provide waterproofing when not connected


· This product is manufactured by LEMO.
· 2 models (plug and receptacle) are available
· Since it has a cord, it does not get lost even when removed


· Please note that the shape is different for the plug model and receptacle model.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Spécifications

Weather-Resistant Connector (LEK Series: for Outdoor use) Cap:Related Image

Model

Type

Shell Size

LEK-1K-PCAFor Plug

1K

LEK-2K-PCA

2K

LEK-3K-PCA

3K

LEK-1K-RCAFor Receptacle

1K

LEK-2K-RCA

2K

LEK-3K-RCA

3K

Sales: Misumi / Manufacturer: LEMO

Plus d'informations

Weather-Resistant Connector (LEK Series: for Outdoor use) Cap:Related Image 
ShapeShell SizeABLMN
For Plug1K16.0615.5-85
2K19.5617.5-85
3K23.0622.0-120
For Receptacle1K17.01220.0685
2K20.51424.0885

3K

24.0

1428.0

8

120

Common Specifications (Materials / Finishing)
ItemMaterials
BodyBrass
CordPolyamide 6
GasketSilicone Rubber
Maximum Operating Temperature135°C
WaterproofingIP68
Référence pièce
LEK-1K-PCA
LEK-1K-RCA
LEK-2K-PCA
LEK-2K-RCA
LEK-3K-PCA
LEK-3K-RCA
Référence piècePrix unitaire standardRemise sur volumeNombre de jours d'expédition?RoHSCompatible Connector Form Compatible Shell Size Protective Function (Environmental Resistance)

29.33 €

Disponible 10 jours 10Plug1KIP61

30.83 €

Disponible 10 jours 10Receptacle1KIP68

34.69 €

Disponible 10 jours 10Plug2K.IP61

38.94 €

Disponible 10 jours 10Receptacle2K.IP68

41.01 €

Disponible 10 jours 10Plug3K.IP61

36.64 €

Disponible 10 jours 10Receptacle3K.IP68

Loading...

  1. 1

Autres produits de cette catégorie

Les clients qui ont consulté cet article ont également consulté

Assistance technique