Waterproof Flat Handle

Waterproof Flat Handle
  • Remise sur volume
  • Grande quantité possible (D-JIT)

● It uses a gasket with a high dustproof performance.
● It comes with 2 keys, so there is no worry about loss.
(Key no. 200, 2 pcs. included)

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Spécifications

Waterproof Flat Handle:Related Image

Body MaterialZDC2
Surface TreatmentSatin + Chrome Plating

[About Changing the Direction of the Tongue]
Step 1 Remove the screws in (1) and (2)
Step 2 Insert the screw in (2) to the opposite side
Step 3 Change the direction of the tongue and secure with the screw in (1)
Waterproof Flat Handle:Related Image
Référence pièce
MFL-85
MFL-110
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
RoHSSizes Vertical
(mm)
Dimensions Thickness / Depth
(mm)
Paint Surface Processing

29.33 €

1 Disponible 5 jours 108524.4Satin + Silver Paint

34.89 €

1 Disponible 5 jours 1011025.2Satin + Chrome Plating

Loading...

  1. 1

Informations de base

Material ZDC2 Size Width(mm) 32 Remark Indoor

Assistance technique