Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Model | Number of Cores Parentheses show high-density type | Compatible Connector Form | Dimensions (Unit: mm) | Weight g | |||
A | B | C | D | ||||
025-5060-000 | 9 (15) | Female | 17.7 | 16 | 9.2 | 7.5 | 0.3 |
025-5060-001 | Male | 19.2 | 17.5 | 10.6 | 8.9 | 0.3 | |
025-5056-000 | 15 (26) | Female | 26.2 | 24.5 | 9.2 | 7.5 | 0.4 |
025-5056-001 | Male | 27.7 | 26.0 | 10.6 | 8.9 | 0.4 | |
025-5057-000 | 25 (44) | Female | 39.9 | 38.2 | 9.2 | 7.5 | 0.6 |
025-5057-001 | Male | 41.7 | 40.0 | 11.1 | 9.4 | 0.7 | |
025-5058-000 | 37 (62) | Female | 56.4 | 54.7 | 9.2 | 7.5 | 1.1 |
025-5058-001 | Male | 58.1 | 56.4 | 11.1 | 9.4 | 0.9 | |
025-5059-000 | 50 (78) | Female | 53.9 | 52.2 | 12.1 | 10.4 | 1.0 |
025-5059-001 | Male | 55.5 | 53.8 | 13.8 | 12.1 | 1.1 |
Référence pièce
|
---|
025-5056-000 |
025-5056-001 |
025-5057-000 |
025-5057-001 |
025-5058-000 |
025-5058-001 |
025-5059-000 |
025-5059-001 |
025-5060-000 |
025-5060-001 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | RoHS | Compatible Connector Form | Number of Cores (Core) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1.29 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | Female | 15 ~ 26 | |
1.29 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | Male | 15 ~ 26 | |
1.18 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | Female | 25 ~ 44 | |
1.31 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | Male | 25 ~ 44 | |
1.39 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | Female | 37 ~ 62 | |
1.39 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | Male | 37 ~ 62 | |
1.46 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | Female | 50 ~ 78 | |
1.46 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | Male | 50 ~ 78 | |
1.18 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | Female | 9 ~ 15 | |
1.34 € | 5 | Disponible | 5 jours | 10 | Male | 9 ~ 15 |
Loading...
Connector Type | Compatible Wire Size | ||
---|---|---|---|
AWG Size | Conductor Cross-Sectional Area (mm2) | ||
Solder Connection Type | Finer than 20 | Less than 0.53 | |
Pressure Weld Connection Type | 1.27 mm Pitch 28 Flat Cable | − | |
High-density Solder Connection Type | 22 ~ 28 | 0.08 ~ 0.32 | |
Terminal Block Built in Type | 14 ~ 26 | 2.0 ~ 1.5 | |
High Current Type | For 10A | 16 ~ 12 | 0.3 ~ 1.25 |
For 20A | 12 ~ 18 | 0.75 ~ 3.5 |
Number of Cores | A±0.15 | B±0.2 | C±0.2 | ||
---|---|---|---|---|---|
High Current Type | High-density type | Others | |||
- | 15 | 9 | 24.99 | 20.6 | 12.0 |
3 | 26 | 15 | 33.32 | 28.8 | 12.0 |
5 | 44 | 25 | 47.04 | 42.6 | 12.0 |
8 | 62 | 37 | 63.50 | 59.0 | 12.0 |
- | 78 | 50 | 61.11 | 56.6 | 15.2 |
Number of Cores | A1 | B1 |
---|---|---|
9 | 24.99 | 22.00 |
15 | 33.32 | 30.30 |
25 | 47.04 | 44.00 |
37 | 63.05 | 60.50 |
Number of Cores | A2 | B2 |
---|---|---|
9 | 24.99 | 20.20 |
15 | 33.32 | 28.60 |
25 | 47.04 | 42.50 |
37 | 63.05 | 59.20 |
Contact Arrangement Diagram
Shell Size Group | E | A | B | C | D |
---|---|---|---|---|---|
Standard Type | |||||
High-density type |
Configurer
Propriétés de base
Compatible Connector Form
Number of Cores(Core)
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles