Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Model | Type | Weight (g) |
PRC03-10PC1-1 | For Straight | 2.6 |
PRC03-10RC1-1 | For Panel Mounting and Relay | 2.7 |
Référence pièce
|
---|
PRC03-10PC1-1 |
PRC03-10RC1-1 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | RoHS | Specifications | |
---|---|---|---|---|---|---|
2.65 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | For Straight | |
2.65 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | For Panel Mount / For Relay |
Loading...
Combination Method
Compatible Wire Size
Connector Core Number | Conductor Cross-sectional Area | AWG Size | Core Wire Outer Diameter |
---|---|---|---|
2, 3 | 1.4 mm2 or less | AWG16 or less | φ1.6 or less |
4, 5, 7 | 0.5 mm2 or less | AWG20 or less | φ1.0 or less |
Material / Finish
Item | Materials | Finish |
---|---|---|
Body Shell | Zinc Alloy | Satin Nickel |
Contact | Copper Alloy | Nickel Base Gold Plating |
Insulator | Synthetic Resin | — |
Electrical Properties
Connector Core Number | Rated Voltage (V or less) | Rated Current (A or less) | Withstand Voltage (VAC or less for 1 minute) |
Insulation Resistance | Contact Resistance | |
---|---|---|---|---|---|---|
AC | DC | |||||
2 | 600 | 840 | 10 | 1800 | 1000 MΩ or more (500 VDC) |
5 mΩ or less (3 VDC, 1A) |
3 | 360 | 504 | 10 | 1000 | ||
4 | 400 | 560 | 5 | 1200 | ||
5, 7 | 350 | 490 | 5 | 1000 |
Operating Temperature Range
-25°C ~ +85°CContact Arrangement Diagram * View from the female (socket) connector coupling surface.
Configurer
Propriétés de base
Specifications
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles