Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
PLT-16-RCA-R
Model Number | Weight g |
PLT-16-RCA-R | 12.9 |
Référence pièce
|
---|
PLT-16-RCA-R |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | |
---|---|---|---|---|
2.10 € | 1 | Disponible | 5 jours |
Loading...
Material / Finish
Item | Materials | Finish |
---|---|---|
Body Shell | Zinc Alloy | Nickel-plated |
Insulator | Bakelite | - |
Contact | Copper | Nickel-plated |
Contact Arrangement Diagram
Compatible Wire Size
Number of Cores | Conductor Cross-Sectional Area (mm2) | AWG | Finished Cable Outer Diameter |
---|---|---|---|
2, 3 | 0.5 ~ 0.05 | 20 ~ 30 | φ6.3 ~ φ7 mm |
4, 5 | 0.3 ~ 0.05 | 22 ~ 30 | |
6, 7, 8 | 0.2 ~ 0.05 | 24 ~ 30 |
Assembly
When soldering, dismantle the connector as shown in the picture on the right.Electrical Properties
Number of Cores | 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 |
---|---|
Rated Current | 5 A or lower |
Rated Voltage | 125 V or lower |
Operating Limit Voltage | 200 V or lower |
Withstand Voltage | 1,000 VAC / 1 minute |
Insulation Resistance | 1,800 MΩ or more / 500 VDC |
Contact Resistance | 3 mΩ or less |
Insertion and Removal Life | Within 200 Times |
Operating Temperature Range | -20°C ~ +80°C |
Specifications | For Panel Mount / For Relay |
---|
Vous vous trouvez sur la page de PLT Dust-proof Cap, le numéro d'article est le suivant: PLT-16-RCA-R.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article PLT-16-RCA-R.
Configurer
Propriétés de base
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles