Short Bar

Short Bar

Cliquez sur cette image pour l'agrandir.

Cliquez sur cette image pour l'agrandir.

  • B8-4
  • Short Bar
  • BR8-4
  • B*-2L
  • Remise sur volume

Shorting Bar for MWI Series Connector Terminal Block


● Component for 8 mm pitch / short circuits between terminals, with an insulation sleeve for safe use. 7 mm pitch (Y-model), 7.62 mm pitch (Y-model).
● Short bars with insulation sleeve for relay sockets from various manufacturers, with pitches to bridge two or more matching poles (matching numbers) in a row. Allows quicker and cleaner finishing compared to standard crossover wiring.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Spécifications

Short Bar:Related Image

Model NumberTypeNumber of PolesACompatible Terminal BlocksWeight
(g)
B8-2Y Type214.5UK150.68
B8-4430.51.48
B8-6646.52.33
B8-8862.53.13
B8-101078.53.93
BR8-2Round Type214.51.01
BR8-4430.52.08
BR8-6646.53.34
BR8-8862.54.59
BR8-101078.55.61
B22-2LFor Relay
Sockets
222* Relay Sockets
from Various Manufacturers
0.72
B29-2L2290.80

Plus d'informations

Short Bar:Related Image


Specifications

Rated Voltage300V
Rated Current15A
Withstand Voltage1,500 VAC / 1 Minute Interval
MaterialTerminal Part C2680R / Ni Plating
Insulation Part PVC Black

Référence pièce
B8-2
B8-4
B8-6
B8-8
B8-10
B22-2L
B29-2L
BR8-2
BR8-4
BR8-6
BR8-8
BR8-10
Référence piècePrix unitaire standardRemise sur volumeNombre de jours d'expédition?RoHSNumber of Poles (Number of Connections)
(P)
Jumper Strip Shape Suitable Series

1.90 €

Disponible 4 jours 62Y ModelUK15

2.22 €

Disponible 4 jours 64Y ModelUK15

2.62 €

Disponible 4 jours 66Y ModelUK15

2.94 €

Disponible 4 jours 68Y ModelUK15

3.17 €

Disponible 4 jours 610Y ModelUK15

2.78 €

Disponible 4 jours 62Y Model-

3.10 €

Disponible 4 jours 62Y Model-

1.90 €

Disponible 4 jours 62Round ModelUK15

2.22 €

Disponible 4 jours 64Round ModelUK15

2.62 €

Disponible 4 jours 66Round ModelUK15

2.94 €

Disponible 4 jours 68Round ModelUK15

3.17 €

Disponible 4 jours 610Round ModelUK15

Loading...

  1. 1

Informations de base

Insulator Color Black Pitch(mm) 8 Rated Voltage 300 V
Rated Current 15 A Withstand Voltage 1500 VAC/min

Autres produits de cette catégorie

Les clients qui ont consulté cet article ont également consulté

Assistance technique