Crimp Terminal, Dedicated Crimping Tool, Manual Tools (DS031)

Crimp Terminal, Dedicated Crimping Tool, Manual Tools (DS031)
Manual crimping tools for bare crimp terminals. UL Standard Products
  • Grande quantité possible (D-JIT)

● It can be used for round, Y-model, bar, and ring shaped bare crimp terminals sized between 0.08 and 1.25 mm2.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

DS031

Spécifications

Crimp Terminal, Dedicated Crimping Tool, Manual Tools (DS031):Related Image

Plus d'informations

Specifications
Size (Total Length)
185mm
Weight210g
Référence pièce
DS031
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?

123.82 €

1 5 jours

Loading...

  1. 1

Informations de base

Applicable Type Stripped Crimp Terminal Terminal Shape Round / Y-Model / Bar-Model / Ring-shaped Terminal Size(mm2) 0.3 ~ 1.25
Product Classification Crimping Tool

Vous vous trouvez sur la page de Crimp Terminal, Dedicated Crimping Tool, Manual Tools (DS031), le numéro d'article est le suivant: DS031.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article DS031.

Assistance technique