Crimp Terminal, Dedicated Crimping Tool, Manual Tools (NH-13)

Crimp Terminal, Dedicated Crimping Tool, Manual Tools (NH-13)
Manual crimping tools for insulation crimp terminals, waterproofing for UL / CSA standard crimp ring products.
  • UL
  • CSA

● It can be used for round, Y-model, bar, and ring-shaped crimp terminals with insulators, and also SB-1210 waterproof crimp rings, for wire sizes of 3.5 – 5.5 mm2.
● Made by Nichifu Co., Ltd

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

NH-13

Spécifications

Crimp Terminal, Dedicated Crimping Tool, Manual Tools (NH-13):Related Image

Plus d'informations

Specifications
Size (Total Length)
325mm
Weight910g
Référence pièce
NH-13
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?

373.55 €

1 6 jours

Loading...

  1. 1

Informations de base

Applicable Type Insulation Crimp Terminal Terminal Shape Round / Y-Model / Bar-Model / Ring-shaped / Waterproof Crimp Ring Terminal Size(mm2) 3.5 ~ 5.5
Product Classification Crimping Tool

Vous vous trouvez sur la page de Crimp Terminal, Dedicated Crimping Tool, Manual Tools (NH-13), le numéro d'article est le suivant: NH-13.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article NH-13.

Assistance technique