Crimp Terminal, Dedicated Crimping Tool, Manual Tools (4GOU-D)

Crimp Terminal, Dedicated Crimping Tool, Manual Tools (4GOU-D)
Tools for 2 mm2 size wires for insulation crimp terminals. UL/CSA standard products.
  • UL
  • JIS

● It can be used for wire size 2 mm2 crimp terminals with insulation. It can also be used for competitively priced insertion terminals.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

4GOU-D

Spécifications

Crimp Terminal, Dedicated Crimping Tool, Manual Tools (4GOU-D):Related Image

Plus d'informations

Specifications
Size (Total Length)
265mm
Weight455g
Référence pièce
4GOU-D
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?

222.34 €

1 5 jours

Loading...

  1. 1

Informations de base

Applicable Type Insulation Crimp Terminal, Plug-type Connection Terminal Terminal Shape Round / Y-Model / Bar-Model / Ring-shaped / Plug-Model Connector Terminal Terminal Size(mm2) 2
Product Classification Crimping Tool

Assistance technique