Alligator Clip / 6 Color Harness Set【6 pièces par conditionnement】

Alligator Clip / 6 Color Harness Set

Cliquez sur cette image pour l'agrandir.

Cliquez sur cette image pour l'agrandir.

  • Remise sur volume

6 color alligator clip harness (red, black, green, white, yellow, blue). L wire length dimension of 0.5 m

  • Nickel-Plated

● This is a product with electrical wiring installed in advance to an alligator clip for testing.
● As it is a set of 6 colors, different colors can be used to suit the purpose of the test.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Spécifications

1 set unit 6 Pieces
Model NumberRated CurrentInsulationRated VoltageOperating Temperature RangeLABApplicable WireWeight g
C-4-ASET-R3APVCAC125V-5°C to 60°C0.5 m6014.1UL
1007
(AWG26)
6.83
C-4-BSET-R2A48104.67
C-4-CSET-R1A38103.67
● Set contents: Red, Black, Green, White, Yellow, Blue

Plus d'informations

Alligator Clip / 6 Color Harness Set:Related Image

Référence pièce
C-4-ASET-R
C-4-BSET-R
C-4-CSET-R
Référence piècePrix unitaire standardNombre de pièce(s) incluse(s) dans le conditionnementRemise sur volumeNombre de jours d'expédition?Rated Current
(A)

10.79 €

6 pièces par conditionnement

Disponible 3 jours 3

10.79 €

6 pièces par conditionnement

Disponible 3 jours 2

10.79 €

6 pièces par conditionnement

Disponible 3 jours 1

Loading...

  1. 1

Terminals for Test Measurement

Features

● A wide range of probes and terminals convenient for measuring and testing purposes are available
● Insulated terminals for testing are available
● EN standard acquired CE marking compatible products are also available

Common Specifications

About Combinations

About Combinations

● Universal terminals popular for general measuring and testing purposes are available in wide variety at competitive prices.
● Terminals with insulating cover are, with the exception of a few, CE mark compatible products that have acquired European EN standards. These include some products that have acquired the UL standard, allowing for use with greater peace of mind.

Informations de base

Categoryification Alligator Clip Color Other Operating Temperature Range(°C) -5 ~ 60

Autres produits de cette catégorie

Les clients qui ont consulté cet article ont également consulté

Assistance technique