• Avis de Maintenance Préventive : Ce site sera indisponible en raison de la maintenance préventive de 0:00 à 16:00 (CET) 25/2/2018. Nous nous excusons pour le désagrément.

2-Pin RCA Plug Harness (Red, White) Double-ended

2-Pin RCA Plug Harness (Red, White) Double-ended
  • Remise sur volume

Double-Ended 2-Core RCA Plug Harness

  • Gold Plated

● Enables connection between devices equipped with RCA input / output terminals.
● The use of gold plating ensures high-reliability contact.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Spécifications

2-Pin RCA Plug Harness (Red, White) Double-ended:Related Image

ModelTotal Length (m)
1.535
MSRCRC   

Plus d'informations

2-Pin RCA Plug Harness (Red, White) Double-ended:Related Image
Référence pièce
MSRCRC-1.5
MSRCRC-3
MSRCRC-5
Référence piècePrix unitaire standardRemise sur volumeNombre de jours d'expédition?RoHSLength
(m)

4.47 €

Disponible 3 jours Entièrement compatible1.5

5.67 €

Disponible 3 jours Entièrement compatible3

6.14 €

Disponible 3 jours Entièrement compatible5

Loading...

  1. 1

Informations de base

Application Audio Terminal shape RCA Cable Type Straight
CN1 RCA2 Cord Male (Red & White) CN2 RCA2 Cord Male (Red & White)

Autres produits de cette catégorie

Les clients qui ont consulté cet article ont également consulté

Assistance technique