Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Model Number | Size (Tolerance ±0.2) | A Part Compatible Tube | Weight (g) | |||
B | C | D | E | |||
BT2.5 | 5 | 2.9 | 10 | 6 | KSN2.5 | 0.7 |
BT3 | 8 | 5.1 | 15 | 8 | KSN3 | 3.8 |
BT4-4 | 8 | 4.3 | 17 | 7 | KSN4 | 4.2 |
BT4-7 | 9 | 7.2 | 13 | 7 | KSN4 | 3.1 |
BT4-8 | 10 | 8.2 | 13 | 7 | KSN4 | 4.3 |
BT5-7 | 9 | 7.2 | 15 | 8 | KSN5 | 2.8 |
BT7-5.8 | 11 | 5.9 | 15 | 7 | KSN7 | 5.6 |
Référence pièce
|
---|
BT2.5 |
BT3 |
BT4-4 |
BT4-7 |
BT4-8 |
BT7-5.8 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Suitable Tube | |
---|---|---|---|---|---|
4.96 € | 1 | Disponible | 5 jours | KSN2.5 | |
5.63 € | 1 | Disponible | 5 jours | KSN3 | |
8.06 € | 1 | Disponible | 5 jours | KSN4 | |
9.63 € | 1 | Disponible | 5 jours | KSN4 | |
9.84 € | 1 | Disponible | 5 jours | KSN4 | |
7.87 € | 1 | Disponible | 5 jours | KSN7 |
Loading...
Material | Brass Surface Finish: Nickel-plated |
---|
Configurer
Propriétés de base
Suitable Tube
Propriétés optionnelles