Metal Conduit Connector (Straight / PG Screw)

Metal Conduit Connector (Straight / PG Screw)

Cliquez sur cette image pour l'agrandir.

Cliquez sur cette image pour l'agrandir.

  • Remise sur volume
Metal conduit connector for FAG / FSV / FTUB / FSN series only (HAN connector connection model).
PG screw specification. Please use when connecting the Han connector from Harding, Inc. to the metal tube
  • Grande quantité possible (D-JIT)

● PG screw model conduit connector with German DIN standard mounting part. For connecting conduits to Harting Han series connectors, etc. Seal gaskets are not included. Use rubber gasket GP if required.

* Depending on the quantity of your order, the delivery time may require an estimate.
* The appearance and specifications are subject to change without notice.
 

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Spécifications

Metal Conduit Connector (Straight / PG Screw):Related Image

Model NumberApplicable ConduitsScrew Size
A
BInner Diameter CLength before tightening L
Opposite Side DOpposite Side D'Mounting Hole
Diameter
Weight (g)
TypeSize
TypeSize
MSPG12-PG11FAG
FSV
FTUB
FSN
12PG11710.72327291952
12-PG13.512PG13.5710.72327292154
12-PG1612PG16810.72327292356
16-PG1616PG1681426.532352386
22-PG2122PG21818.926.536392998
28-PG2928PG29824.529464937.5160

Plus d'informations

Metal Conduit Connector (Straight / PG Screw):Related Image
Metal Conduit Connector (Straight / PG Screw):Related Image

Metal Conduit Connector (Straight / PG Screw):Related Image
Référence pièce
MSPG12-PG11
MSPG12-PG13.5
MSPG16-PG16
MSPG22-PG21
MSPG28-PG29
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Screw Size Compatible Conduit Size (FAG, FSV, FSN)

17.69 €

1 Disponible 5 jours PG1112

17.69 €

1 Disponible 5 jours PG13.512

20.72 €

1 Disponible 5 jours PG1616

23.74 €

1 Disponible 5 jours PG2122

29.12 €

1 Disponible 5 jours PG2928

Loading...

  1. 1

Informations de base

Material Brass Bar (Nickel-Plated)

Assistance technique