Cable Gland (With Cable Protection Guide)

Cable Gland (With Cable Protection Guide)

Cliquez sur cette image pour l'agrandir.

Cliquez sur cette image pour l'agrandir.

  • Remise sur volume
Cable gland with cable protection guide
  • Grande quantité possible (D-JIT)
  • UL
  • CSA
  • VDE

● Spiral part prevents cable breakage.
● Molded sealing ring on the panel coupling surface.
● Ratchet model threading for cable fixing incorporates loosening prevention mechanism.
● IP68 Protective Structure
● M Screw UL / c-UL: E79903 VDE: 135320
● PG Screw UL / c-UL: E79903 CSA: LR50370

· This product does not come with rubber packing or lock nut.
· Depending on the quantity of your order, the delivery time may require an estimate.
· The appearance and specifications are subject to change without notice.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Spécifications

Cable Gland (With Cable Protection Guide):Related Image

Model NumberColorScrew
Size
SizeCompatible Cable
Outer Diameter
Compatible Rubber Packing
(For Panel Mounting)
Compatible Lock NutWeight (g)Thread Outer Diameter
(mm)
SWABC (max)C (min)D
BS7G
(Gray)
B
(Black)
PG71516.5762578Ø2.5 ~ 6.5GP7GMP-GL75.412.5
BS9PG919218.573.5678Ø3.5 ~ 8GP9GMP-GL99.915.2
BS11PG112224.510.586798Ø4 ~ 10GP11GMP-GL1114.818.6
BS13.5PG13.52426.512.59890.59Ø5 ~ 12GP13.5GMP-GL13.518.420.4
BS16PG162729.514.5115.510310Ø9 ~ 14GP16GMP-GL1625.922.5
BS21PG213335.518.512912211Ø13 ~ 18GP21GMP-GL2144.328.3

Model NumberColorScrew
Size
SizeCompatible Cable
Outer Diameter
Compatible Rubber Packing
(For Panel Mounting)
Compatible Lock NutWeight (g)Thread Outer Diameter
(mm)
SWABC (max)C (min)D
BS-M12G
(Gray)
B
(Black)
M12 x 1.51516.67.764608Ø3.5 ~ 7GP-M12GMP-GLM125.612
BS-M16M16 x 1.51921.11186818Ø4.5 ~ 10GP-M16GMP-GLM1610.816
BS-M20M20 x 1.52527.613.8101958Ø7 ~ 13GP-M20GMP-GLM2021.120
BS-M25M25 x 1.53033.617.91251189Ø9 ~ 17GP-M25GMP-GLM2535.525
BS-M32M32 x 1.53640.32214913910Ø11 ~ 21GP-M32GMP-GLM3254.432

Plus d'informations

Cable Gland (With Cable Protection Guide):Related Image
Cable Gland (With Cable Protection Guide):Related Image

Specifications
MaterialBody6 Nylon
Cap6 Nylon
PackingNeoprene Rubber
Operating Temperature Range-20 ~ 100°C (M Screw)
-20 ~ 80°C (PG Screw)
ColorGray or Black
Référence pièce
BS7-B
BS7-G
BS9-B
BS9-G
BS11-B
BS11-G
BS13.5-B
BS13.5-G
BS16-B
BS16-G
BS21-B
BS21-G
BS-M12-B
BS-M12-G
BS-M16-B
BS-M16-G
BS-M20-B
BS-M20-G
BS-M25-B
BS-M25-G
BS-M32-B
BS-M32-G
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
RoHSOperating Temperature Range
(°C)
Applicable Electric Wire Diameter
(mm)
Color Screw Size

5.41 €

2 Disponible 5 jours 10-20 ~ 80Ø2.5 ~ 6.5BlackPG7

4.46 €

2 Disponible 5 jours 10-20 ~ 80Ø2.5 ~ 6.5GrayPG7

4.46 €

2 Disponible 5 jours 10-20 ~ 80Ø3.5 ~ 8BlackPG9

4.47 €

2 Disponible 5 jours 10-20 ~ 80Ø3.5 ~ 8GrayPG9

5.41 €

1 Disponible 5 jours 10-20 ~ 80Ø4 ~ 10BlackPG11

5.41 €

1 Disponible 5 jours 10-20 ~ 80Ø4 ~ 10GrayPG11

7.35 €

1 Disponible 5 jours 10-20 ~ 80Ø5 ~ 12BlackPG13.5

5.54 €

1 Disponible 5 jours 10-20 ~ 80Ø5 ~ 12GrayPG13.5

8.08 €

1 Disponible 5 jours 10-20 ~ 80Ø9 ~ 14BlackPG16

5.87 €

1 Disponible 5 jours 10-20 ~ 80Ø9 ~ 14GrayPG16

10.16 €

1 Disponible 5 jours 10-20 ~ 80Ø13 ~ 18BlackPG21

10.71 €

1 Disponible 5 jours 10-20 ~ 80Ø13 ~ 18GrayPG21

4.16 €

2 Disponible 5 jours 10-20 ~ 100Ø3.5 ~ 7BlackM12 x 1.5

4.16 €

2 Disponible 5 jours 10-20 ~ 100Ø3.5 ~ 7GrayM12 x 1.5

4.27 €

1 Disponible 5 jours 10-20 ~ 100Ø4.5 ~ 10BlackM16 x 1.5

5.39 €

1 Disponible 5 jours 10-20 ~ 100Ø4.5 ~ 10GrayM16 x 1.5

5.54 €

1 Disponible 5 jours 10-20 ~ 100Ø7 ~ 13BlackM20 x 1.5

5.54 €

1 Disponible 5 jours 10-20 ~ 100Ø7 ~ 13GrayM20 x 1.5

8.60 €

1 Disponible 5 jours 10-20 ~ 100Ø9 ~ 17BlackM25 x 1.5

8.60 €

1 Disponible 5 jours 10-20 ~ 100Ø9 ~ 17GrayM25 x 1.5

18.22 €

1 Disponible 5 jours 10-20 ~ 100Ø11 ~ 21BlackM32 x 1.5

11.52 €

1 Disponible 5 jours 10-20 ~ 100Ø11 ~ 21GrayM32 x 1.5

Loading...

  1. 1

Informations de base

Material (Main Body) 6 Nylon

Assistance technique