Cable Gland (PF Screw)

Cable Gland (PF Screw)

Cliquez sur cette image pour l'agrandir.

Cliquez sur cette image pour l'agrandir.

  • Remise sur volume
Plastic cable gland of PF(G) screw
  • Grande quantité possible (D-JIT)
  • UL

● It is a cable gland with the JIS parallel screw standards for tubes, widely used in Japan.
● It can also be mounted on panels using the supplied lock nuts.
● It can be selected from 2 colors of gray (standard) and black (weather resistant).
● UL514B (E210562)

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Spécifications

Cable Gland (PF Screw):Related Image 
 

■Standard Table
ModelColorStockNominal of ScrewCompatible Wire Outer
Diameter (mm)
SWABCDWeight
(g / Piece)
Thread Outer Diameter
(mm)
Mounting Hole Diameter
(mm)
Compatible Plate Thickness
FGA13-05G
(Gray)

B
(Black)
PF1/4"Ø3 ~ 5.31921916.757.613.113.52.5mm or less
FGA13-08Ø4.6 ~ 7.67.1
FGA17-06 PF 3/8"Ø4 ~ 722241018.95.511.516.6173mm or less
FGA17-10Ø6 ~ 1010.8
FGA21S-06 PF 1/2"Ø4 ~ 726.829.419.3612.820.921.5
FGA21S-10 Ø6 ~ 1012.6
FGA21M-08 Ø5 ~ 8.8205.515.1
FGA21L-10Ø6.5 ~ 10.521618.8
FGA21L-14Ø9 ~ 1417.4
FGA26S-10 PF 3/4"Ø6.5 ~ 10.53336.81221.36.520.326.4274mm or less
FGA26S-14 Ø9 ~ 1418.8
FGA26-16Ø12 ~ 16.523.55.527.1
FGA26-18 Ø13 ~ 1825.1
FGA33S-16 PF 1"Ø12 ~ 16.543.546.5256.530.333.233.5
FGA33S-18 Ø13 ~ 1829.5
FGA33S-22Ø15 ~ 221527.7644.87mm or less
FGA33-25 Ø18 ~ 2541.3
FGA42-30PF1 1/4"Ø24 ~ 305558316041.942.5
Only those with ◎ are stock items.

Plus d'informations

Cable Gland (PF Screw):Related Image

Cable Gland (PF Screw):Related Image

Specifications
MaterialLock Nut, Body, Claw, Seal Nut: 66 Nylon
Washer / Seal: EPDM
Protective StructureIP68
Operating Temperature Range-40°C ~ +100°C
ColorGray (Standard)
or Black (Weather Resistant)
Référence pièce
FGA13-05-B
FGA13-05-G
FGA13-08-B
FGA13-08-G
FGA17-06-B
FGA17-06-G
FGA17-10-B
FGA17-10-G
FGA21L-10-B
FGA21L-10-G
FGA21L-14-B
FGA21L-14-G
FGA21M-08-B
FGA21M-08-G
FGA21S-06-B
FGA21S-06-G
FGA21S-10-B
FGA21S-10-G
FGA26-16-B
FGA26-16-G
FGA26-18-B
FGA26-18-G
FGA26S-10-B
FGA26S-10-G
FGA26S-14-B
FGA26S-14-G
FGA33-25-B
FGA33-25-G
FGA33S-16-B
FGA33S-16-G
FGA33S-18-B
FGA33S-18-G
FGA33S-22-B
FGA33S-22-G
FGA42-30-B
FGA42-30-G
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
RoHSApplicable Electric Wire Diameter
(mm)
Color Mounting Bore Diameter
(mm)
Nominal of Screw

1.71 €

4 Disponible 5 jours 10Ø 3 ~ 5.3Black13.5mmPF 1/4"

1.74 €

3 Disponible 5 jours 10Ø 3 ~ 5.3Gray13.5mmPF 1/4"

1.69 €

4 Disponible 5 jours 10Ø 4.6 ~ 7.6Black13.5mmPF 1/4"

1.69 €

4 Disponible 5 jours 10Ø 4.6 ~ 7.6Gray13.5mmPF 1/4"

2.92 €

2 Disponible 5 jours 10Ø 4 ~ 7Black17.0mmPF 3/8"

2.92 €

2 Disponible 5 jours 10Ø 4 ~ 7Gray17.0mmPF 3/8"

2.54 €

3 Disponible 5 jours 10Ø 6 ~ 10Black17.0mmPF 3/8"

2.15 €

3 Disponible 5 jours 10Ø 6 ~ 10Gray17.0mmPF 3/8"

2.91 €

2 Disponible 5 jours 10Ø 6.5 ~ 10.5Black21.5mmPF 1/2"

2.91 €

2 Disponible 5 jours 10Ø 6.5 ~ 10.5Gray21.5mmPF 1/2"

2.89 €

2 Disponible 5 jours 10Ø 9 ~ 14Black21.5mmPF 1/2"

2.89 €

2 Disponible 5 jours 10Ø 9 ~ 14Gray21.5mmPF 1/2"

3.56 €

2 Disponible 5 jours 10Ø 5 ~ 8.8Black21.5mmPF 1/2"

3.56 €

2 Disponible 5 jours 10Ø 5 ~ 8.8Gray21.5mmPF 1/2"

3.40 €

2 Disponible 5 jours 10Ø 4 ~ 7Black21.5mmPF 1/2"

3.40 €

2 Disponible 5 jours 10Ø 4 ~ 7Gray21.5mmPF 1/2"

3.40 €

1 Disponible 5 jours 10Ø 6 ~ 10Black21.5mmPF 1/2"

3.40 €

2 Disponible 5 jours 10Ø 6 ~ 10Gray21.5mmPF 1/2"

4.06 €

2 Disponible 5 jours 10Ø 12 ~ 16.5Black27.0mmPF 3/4"

4.06 €

1 Disponible 5 jours 10Ø 12 ~ 16.5Gray27.0mmPF 3/4"

4.72 €

1 Disponible 5 jours 10Ø 13 ~ 18Black27.0mmPF 3/4"

4.72 €

1 Disponible 5 jours 10Ø 13 ~ 18Gray27.0mmPF 3/4"

4.59 €

1 Disponible 5 jours 10Ø 6.5 ~ 10.5Black27.0mmPF 3/4"

4.59 €

1 Disponible 5 jours 10Ø 6.5 ~ 10.5Gray27.0mmPF 3/4"

4.59 €

1 Disponible 5 jours 10Ø 9 ~ 14Black27.0mmPF 3/4"

4.59 €

1 Disponible 5 jours 10Ø 9 ~ 14Gray27.0mmPF 3/4"

6.93 €

1 Disponible 5 jours 10Ø 18 ~ 25Black33.5mmPF 1"

6.26 €

1 Disponible 5 jours 10Ø 18 ~ 25Gray33.5mmPF 1"

7.67 €

1 Disponible 5 jours 10Ø 12 ~ 16.5Black33.5mmPF 1"

6.67 €

1 Disponible 5 jours 10Ø 12 ~ 16.5Gray33.5mmPF 1"

5.93 €

1 Disponible 5 jours 10Ø 13 ~ 18Black33.5mmPF 1"

6.67 €

1 Disponible 5 jours 10Ø 13 ~ 18Gray33.5mmPF 1"

6.30 €

1 Disponible 5 jours 10Ø 15 ~ 22Black33.5mmPF 1"

6.30 €

1 Disponible 5 jours 10Ø 15 ~ 22Gray33.5mmPF 1"

10.62 €

1 Disponible 5 jours 10Ø 24 ~ 30Black42.5mmPF1 1/4"

10.62 €

1 Disponible 5 jours 10Ø 24 ~ 30Gray42.5mmPF1 1/4"

Loading...

  1. 1

Informations de base

Material (Main Body) 66 Nylon Operating Temperature Range(°C) -40 ~ 100

Assistance technique