Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
■Standard Table
Model | Type | Compatible Bush | Mounting Dimensions (mm) | Applicable Electric Wire (mm) | Operating Temperature Range | Material | Protective Structure | |||
A | B | C | D | |||||||
KDL16-2 | IP54 Protective Structure | For Large Hole x 2 | 32 | 36 | 86 | 103 | Ø16 ~ Ø22 | -20°C ~ +80°C | 25% Glass Fiber-Reinforced Nylon 66 with a rubber gasket | In conjunction with dedicated bushing and supplied gasket IP54 |
KDL16-4 | For Small Hole x 4 | 32 | 32 | 86 | 103 | Ø3 ~ Ø16 | ||||
KDL24-3 | For Large Hole x 2 For Small Hole x 1 | 32 | 36 | 117 | 130 | Ø16 ~ Ø22 (large hole) Ø3 ~ Ø16 (small hole) | ||||
KDL24-5 | For Small Hole x 5 | 32 | 36 | 112 | 130 | Ø3 ~ Ø16 | -20°C ~ +100°C | |||
KDL2-10 | For Small Hole x 10 | 64 | 55 | 112 | 130 | Ø3 ~ Ø16 |
Model | Weight (g) |
KDL16-2 | 65.2 |
KDL16-4 | 66.0 |
KDL24-3 | 86.2 |
KDL24-5 | 91.2 |
KDL2-10 | 141.8 |
Référence pièce
|
---|
KDL2-10 |
KDL16-2 |
KDL16-4 |
KDL24-3 |
KDL24-5 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Operating Temperature Range (°C) | Applicable Electric Wire Diameter (mm) | Compatible Bush | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
77.55 € | 1 | Disponible | 5 jours | -20 ~ 100 | Ø3 x Ø16 | For Small Hole x 10 | |
43.19 € | 1 | Disponible | 5 jours | -20 ~ 80 | Ø16 ~ Ø22 | For Large Hole x 2 | |
47.69 € | 1 | Disponible | 5 jours | -20 ~ 80 | Ø3 x Ø16 | For Small Hole x 4 | |
67.37 € | 1 | Disponible | 5 jours | -20 ~ 80 | Ø16 ~ Ø22 (Large Hole) Ø3 ~ Ø16 (Small Holes) | For Large Hole x 2, for Small Hole x 1 | |
56.90 € | 1 | Disponible | 5 jours | -20 ~ 80 | Ø3 x Ø16 | For Small Hole x 5 |
Loading...
Material (Main Body) | 25 % Glass Fiber-Reinforced Nylon 66-Made Rubber-Made Gasket Included |
---|
Configurer
Propriétés de base
Operating Temperature Range(°C)
Applicable Electric Wire Diameter(mm)
Compatible Bush
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles