Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Model Number | Mounting Hole Diameter A (mm) | Size | Weight (g) | ||
B | C | L | |||
SB-8-100P | 7.8 ± 0.36 | 5.1 ± 0.3 | 10.3 ± 0.43 | 8 ± 0.36 | 0.3 |
SB-10-100P | 9.5 ± 0.36 | 7.8 ± 0.36 | 13 ± 0.43 | 10.5 ± 0.43 | 0.3 |
SB-13-100P | 12.7 ± 0.43 | 8 ± 0.36 | 15 ± 0.43 | 10.3 ± 0.43 | 0.7 |
SB-16-100P | 15.9 ± 0.43 | 12.7 ± 0.43 | 18.6 ± 0.52 | 10.3 ± 0.43 | 0.8 |
SB-19-100P | 19 ± 0.52 | 14.3 ± 0.43 | 21.7 ± 0.52 | 10.3 ± 0.43 | 1.2 |
SB-22-100P | 22.2 ± 0.52 | 17.5 ± 0.43 | 24.2 ± 0.52 | 11.5 ± 0.43 | 1.5 |
SB-26-100P | 25.5 ± 0.52 | 19.1 ± 0.52 | 28.5 ± 0.52 | 11.5 ± 0.43 | 2.0 |
SB-30-100P | 30 ± 0.52 | 24.1 ± 0.52 | 33.3 ± 0.62 | 11.5 ± 0.62 | 2.5 |
Material | 66 Nylon (UL94V-2) |
Operating Temperature Range | -40°C ~ +85°C |
Color | Black |
Référence pièce
|
---|
SB-8-100P |
SB-16-100P |
SB-22-100P |
SB-30-100P |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Nombre de pièce(s) incluse(s) dans le conditionnement | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Mounting Bore Diameter (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|
7.14 € | 100 pièces par conditionnement | 1 paquet | 5 jours | 7.8 ± 0.36 | ||
10.83 € | 100 pièces par conditionnement | 1 paquet | 5 jours | 15.9 ± 0.43 | ||
15.87 € | 100 pièces par conditionnement | 1 paquet | 5 jours | 22.2 ± 0.52 | ||
21.68 € | 100 pièces par conditionnement | 1 paquet | 5 jours | 30 ± 0.52 |
Loading...
Material (Main Body) | 66 Nylon (UL94V-2) | Operating Temperature Range(°C) | -40 ~ 85 | Color | Black |
---|---|---|---|---|---|
Quantity / Pack(P) | 100 |
Configurer
Propriétés de base
Mounting Bore Diameter(mm)
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles