Nous utilisons des cookies pour offrir une expérience plus confortable dans notre boutique en ligne

Par exemple, nous pouvons vous montrer des recommandations de produits personnalisées et vous proposer les meilleures fonctions de service possibles dans le processus de commande. Vous pouvez gérer vos paramètres de cookies sous politique de confidentialité réglementation à tout moment.

Cable Bushing (Grommet / Rubber with Membrane Model)【5 pièces par conditionnement】

Cable Bushing (Grommet / Rubber with Membrane Model)
  • Remise sur volume

Grommet with rubber membrane. 1 pack contains 5 pieces. The incoming line outer diameter is φ4.5 mm to φ80 mm.


● Grommets offering standard cable breakage prevention with added dustproofing function. For application, slit the membrane (Ø d) and insert a cable.
● Available in a wide variety of sizes ranging from cable outer diameter Ø 4.5 mm to Ø 80 mm.

* Depending on the quantity of your order, the delivery time may require an estimate.
* The appearance and specifications are subject to change without notice.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Spécifications

Cable Bushing (Grommet / Rubber with Membrane Model):Related Image

1 Pack Unit 5-piece Pack
(Note) Total number ordered will be delivered in 1 bag.
Example) 5-pack orders will be delivered in 25 pieces per 1 bag.
Model NumberSize (Unit = mm)Product Stand-Alone
Weight
(g / Piece)
TypeNo.H1H2H3H4ØD1ØD2ØD3Ødt
C-30-SG9A-5P8.522.33.5161394.50.52
12A-5P6.31.51.62.519161272
14A-5P822.3321181492.5
16A-5P8.521.63.5232016112.5
18A-5P922.33.5252218133
20A-5P92.51.64272420153.5
22A-5P10.52.52.34292622174.5
24A-5P1132.35312824195
26A-5P12.533.25353126195
28A-5P1232.35373328215
30A-5P12.533.25393530237.5
32A-5P1232.35413732257.5
34A-5P1333.254339342710
36A-5P1442.364542362812
38A-5P1543.264844383015
42A-5P1543.265248423420
50A-5P10424605650400.315
60A-5P15.243.26.5706560500.828
70A-5P15.743.26.58075706032
80A-5P15.74.53.26.59085807040

Plus d'informations

Cable Bushing (Grommet / Rubber with Membrane Model):Related Image

Cable Bushing (Grommet / Rubber with Membrane Model):Related Image

Specifications
MaterialEthylene Propylene Rubber (Black)
Operating Temperature Range0°C ~ +70°C
Hardness55° ± 5°
Référence pièce
C-30-SG-9A-5P
C-30-SG-12A-5P
C-30-SG-14A-5P
C-30-SG-16A-5P
C-30-SG-18A-5P
C-30-SG-20A-5P
C-30-SG-22A-5P
C-30-SG-24A-5P
C-30-SG-26A-5P
C-30-SG-28A-5P
C-30-SG-30A-5P
C-30-SG-32A-5P
C-30-SG-34A-5P
C-30-SG-36A-5P
C-30-SG-38A-5P
C-30-SG-42A-5P
C-30-SG-50A-5P
C-30-SG-60A-5P
C-30-SG-70A-5P
C-30-SG-80A-5P
Référence piècePrix unitaire standardNombre de pièce(s) incluse(s) dans le conditionnementRemise sur volumeNombre de jours d'expédition?Mounting Bore Diameter
(mm)

6.25 €

5 pièces par conditionnement

5 jours 9

6.25 €

5 pièces par conditionnement

5 jours 12

4.58 €

5 pièces par conditionnement

5 jours 14

5.00 €

5 pièces par conditionnement

5 jours 16

5.00 €

5 pièces par conditionnement

5 jours 18

5.42 €

5 pièces par conditionnement

5 jours 20

6.25 €

5 pièces par conditionnement

5 jours 22

7.92 €

5 pièces par conditionnement

5 jours 24

4.38 €

5 pièces par conditionnement

5 jours 26

5.00 €

5 pièces par conditionnement

5 jours 28

5.83 €

5 pièces par conditionnement

5 jours 30

6.25 €

5 pièces par conditionnement

5 jours 32

7.08 €

5 pièces par conditionnement

5 jours 34

8.54 €

5 pièces par conditionnement

5 jours 36

10.42 €

5 pièces par conditionnement

5 jours 38

11.50 €

5 pièces par conditionnement

5 jours 42

16.33 €

5 pièces par conditionnement

5 jours 50

25.83 €

5 pièces par conditionnement

5 jours 60

26.13 €

5 pièces par conditionnement

5 jours 70

35.29 €

5 pièces par conditionnement

Disponible 5 jours 80

Loading...

  1. 1

Informations de base

Material (Main Body) Ethylene-propylene Rubber Operating Temperature Range(°C) 0 ~ 70 Color Black
Quantity / Pack(P) 5

Autres produits de cette catégorie

Les clients qui ont consulté cet article ont également consulté

Assistance technique