• En raison du typhon au Japon / Tokyo, des retards de livraison peuvent survenir pour certains produits. Nous nous excusons pour tout inconvénient et vous remercions de votre compréhension.
  • Pour des raisons techniques, un paiement par carte de crédit n'est temporairement pas possible. Nous nous excusons pour tout inconvénient que ceci pourrait vous causer.

U-Shaped Bushing (with Slits), Square Hole, Edge Guard Compatible

U-Shaped Bushing (with Slits), Square Hole, Edge Guard Compatible

Cliquez sur cette image pour l'agrandir.

Cliquez sur cette image pour l'agrandir.

  • U-Shaped Bushing (with Slits), Square Hole, Edge Guard Compatible
  • U-Shaped Bushing (with Slits), Square Hole, Edge Guard Compatible
  • Remise sur volume

Protective bushing containing slit that is suitable for the transformation of the opening.
Extra 1 m cut selling goods, which is ideal for using small amounts.
Generally 100 m is sold


● Ideal wire protecting material for deformed apertures in circular, elliptical, and triangular shapes etc.
● Made of extremely flexible Nylon 6, you can use for circular, elliptical, and triangular shapes, etc., cutting it freely to fit the shape of the panel hole.
● Packing units are in boxes (100 m rolls), well suited for continuous work.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Spécifications

U-Shaped Bushing (with Slits), Square Hole, Edge Guard Compatible:Related Image

ModelTotal Length
(m)
Size (mm)Compatible Plate Thickness
(mm)
Weight
ABCT(g / m)(kg / box)
TH-0121003.351.211.211.61.7
TH-0163.75.21.61.21.611.71.7
TH-0244.45.22.31.22.312.51.8
 
1-pack With Total of 20
ModelTotal Length
(m)
Compatible Plate Thickness
(mm)
Weight
(g / m)(g / pack)
TH-012-1-20P11.211.6242
TH-016-1-20P1.611.7252
TH-024-1-20P2.312.5260

Plus d'informations

U-Shaped Bushing (with Slits), Square Hole, Edge Guard Compatible:Related Image

U-Shaped Bushing (with Slits), Square Hole, Edge Guard Compatible:Related Image

U-Shaped Bushing (with Slits), Square Hole, Edge Guard Compatible:Related Image

Specifications

Material6 Nylon
Operating Temperature Range-40°C ~ +85°C
ColorMilky White

Référence pièce
TH-012
TH-016
TH-024
Référence piècePrix unitaire standardRemise sur volumeNombre de jours d'expédition?RoHSCompatible Panel Thickness
(mm)

138.58 €

Disponible 3 jours -1.2

127.12 €

Disponible 3 jours 101.6

153.42 €

Disponible 3 jours 102.4

Loading...

  1. 1

Informations de base

Material (Main Body) 6 Nylon Operating Temperature Range(°C) -40 ~ 85 Color White
Total Length(mm) 10000

Autres produits de cette catégorie

Les clients qui ont consulté cet article ont également consulté

Assistance technique